UL Listed
Approval ID: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
Approval ID: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 5 |
Zastosowanie | Standard |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A - standard |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał dławnicy gwintowanej | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Opór przejścia | ≤ 5 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Układ ochronny | niepodłączony |
Przyłącze przewodów | |
Moment dokręcania | 0,4 NmZłącze wtykowe M12 |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Głowica 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyki |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Głowica 2 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | kątowe |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Wskaźnik stanu | Nie |
Wskaźnik statusu | Nie |
Długość przewodów | Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m) |
PUR, bezhalogenowy, szary [280] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy, szary |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 280 |
PUR czarny, 5. żyła szara [115] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Ciężar kabla | 35 kg/km |
Typ przewodu | PUR czarny, 5. żyła szara |
Skrót | Li9Y11Y-HF |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 115 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,7 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² |
materiał czujników | PP |
Materiał izolacji żył | PP |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | ≤ 58 Ω/km |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Liczba cykli gięcia | 4000000 |
Promień gięcia | 50 mm |
Droga procesu | 10 m |
szybkość procesu | 3 m/s |
przyspieszenie | 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
wg UL 758/1581 FT2 | |
Pozostała odporność | Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
odporne na działanie wody morskiej | |
nieprzywierające | |
odporne na zużycie | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
giętki | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PUR, bezhalogenowy żółty [240] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Ciężar kabla | 35 kg/km |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy żółty |
Skrót | Li9Y11Y |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 240 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,7 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² |
Materiał izolacji żył | PP |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 55 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | ≤ 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Liczba cykli gięcia | 4000000 |
Minimalny promień gięcia, zastosowanie łańcucha z występami | 10 x D |
Droga procesu | 10 m |
szybkość procesu | 3 m/s |
przyspieszenie | 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
wg UL 758/1581 FT2 | |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby |
odporne na działanie wody morskiej | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [150] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy |
Skrót | D12YSL11X-JB |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 150 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,2 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Budowa przewodu zasilającego | 24x 0,15 mm |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
zasilanie AWG | 20 |
Materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny, zielono-żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
Napięcie znamionowe przewodu | 250 V (AC) |
Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V (50 Hz, 5 minut) |
Oporność żyły przewodu | ≤ 57,5 Ω/km (przy przekroju poprzecznym przewodu 0,34 mm²) |
≤ 39 Ω/km (przy przekroju przewodu 0,5 mm²) | |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | min. 20 mm |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | min. 30 mm |
Liczba cykli gięcia | 5000000 |
Promień gięcia | 52 mm |
Droga procesu | 10 m |
szybkość procesu | 3 m/s |
Bezhalogenowość | przewód bez halogenów |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0472 T.804, rodzaj kontroli B |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby |
odporne na UV | |
Odporność na odpryski przy spawaniu | |
Właściwości szczególne | bez silikonu |
sieciowany radiacyjnie | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 20549 |
Ciężar kabla | 36 kg/km |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy pomarańczowy |
Skrót | Li9YLi9Y-11Y |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 180 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Budowa przewodu zasilającego | 28x 0,15 mm |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
zasilanie AWG | 20 |
Materiał izolacji żył | PP |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
1,46 mm ±0,02 mm (Złącze PE) | |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | ≤ 58 Ω/km (Przewód sygnałowy) |
≤ 39 Ω/km (Złącze PE) | |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 10 GΩ*km (przy 20 °C) |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PUR POWER 0,75mm² czarny [186] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Ciężar kabla | 67 kg/km |
Typ przewodu | PUR POWER 0,75mm² czarny |
Skrót | LiY11Y |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 186 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,3 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 5x 0,75 mm² (Przewód zas.) |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 26 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 1 MΩ*km (przy 20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 63 mm |
Liczba cykli gięcia | 2000000 |
Promień gięcia | 63 mm |
Droga procesu | 5 m |
szybkość procesu | 3 m/s |
przyspieszenie | 5 m/s² |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PUR, bezhalogenowy, szary [280] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy, szary |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 280 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,20 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Budowa przewodu zasilającego | 28x 0,15 mm |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
zasilanie AWG | 20 |
materiał czujników | jedwab szklany |
Materiał izolacji żył | TPE |
Grubość ścianki izolacji | 0,39 mm (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,55 mm (Przewód sygnałowy) |
1,65 mm (Przewód ochronny) | |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW szary [500] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ciężar kabla | 51 kg/km |
Typ przewodu | PCW szary |
Skrót | LiYY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 500 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,26 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 57 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW czarny 5. żyła szara [515] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ciężar kabla | 52 kg/km |
Typ przewodu | PCW czarny 5. żyła szara |
Skrót | LiYY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 515 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,9 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
materiał czujników | przędza PP |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,45 mm ±0,02 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 60 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V AC |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V AC |
Oporność żyły przewodu | ≤ 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 60 °C |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 (Cable Flame) |
wg UL 758/1581 FT1 | |
wg DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW czarny 5. żyła szara [520] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Ciężar kabla | 54 kg/km |
Typ przewodu | PCW czarny 5. żyła szara |
Skrót | LiYY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 520 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,9 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
materiał czujników | PCW |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,45 mm ±0,02 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 55 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW żółty [540] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW żółty |
Skrót | LiFYY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 540 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,9 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 43x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
materiał czujników | PCW |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ok. 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,45 mm ±0,02 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 70 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V (AC) |
Napięcie pomiarowe przewodu | 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 1 MΩ*km (przy 20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 29,5 mm |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 59 mm |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
wg UL 758/1581 FT1 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW żółty 105°C [542] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
Ciężar kabla | 50 kg/km |
Typ przewodu | PCW żółty 105°C |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 542 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,9 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,38 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,55 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 2517 |
PUR, bardzo giętki, szary [800] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Wskazówka | Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm. |
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 20549 |
Ciężar kabla | 38 kg/km |
Typ przewodu | PUR, bardzo giętki, szary |
Skrót | LiF9Y11Y |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 800 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,1 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
materiał czujników | PE |
Materiał izolacji żył | PP |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,3 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny, brązowy, niebieski, biały, szary |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V |
Oporność żyły przewodu | ok. 53 Ω/km |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Liczba cykli gięcia | 10000000 |
Minimalny promień gięcia, zastosowanie łańcucha z występami | 7,5 x D |
Droga procesu | 5 m |
szybkość procesu | 3,3 m/s |
przyspieszenie | 5 m/s² |
Liczba cykli gięcia | 15000000 |
Droga procesu | 0,9 m |
szybkość procesu | 5 m/s |
przyspieszenie | 30 m/s² |
Obciążenia skręcające | ± 360 °/m |
Cykle skręcania | 1000000 |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
bez silikonu | |
Właściwości szczególne | Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący |
bez silikonu i kadmu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 20549 |
Ciężar kabla | 33 kg/km |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | PUR |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,55 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Materiał izolacji żył | PP |
Grubość ścianki izolacji | ok. 0,5 mm |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 16 GΩ*km (przy 20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 46 mm |
Liczba cykli gięcia | 10000000 |
Promień gięcia | 50 mm |
Droga procesu | 10 m |
szybkość procesu | 3 m/s |
przyspieszenie | 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
odporne na działanie wody morskiej | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
giętki | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
PCW szary [PVC] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | nie |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ciężar kabla | 51 kg/km |
Typ przewodu | PCW szary |
Skrót | LiYY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | PVC |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,26 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | ≥ 3000 V |
Oporność żyły przewodu | maks. 57 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
Wskazówka | W przypadku tego produktu chodzi o kabel czujników/urządzeń wykonawczych ze swobodnie dobieranym typem. Dane techniczne wszystkich możliwych typów kabli zebrano w poniższej tabeli. |
Budowa kabla | |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny |
PUR/PCW szary | |
PUR/PCW czarny 5. żyła szara | |
PUR/PCW żółty | |
PUR, sieciowany rad. pomarańczowy | |
PUR, bezhalogenowy pomarańczowy | |
PUR POWER 0,75mm² czarny | |
PUR, bezhalogenowy, szary | |
PCW szary | |
PCW szary | |
PCW czarny 5. żyła szara | |
PCW czarny 5. żyła szara | |
PCW żółty | |
PCW żółty 105°C | |
PUR, bardzo giętki, szary |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1697153 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CDA |
Klucz produktu | BF1CDA |
Strona katalogu | Strona 201 (C-2-2019) |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.0.1 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |