Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS-M 8FR/.../...
1697085

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M8, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 4
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 48 V AC
60 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A
Układ ochronny niepodłączony

Przyłącze przewodów
Moment dokręcania 0,4 NmZłącze wtykowe M12

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica kątowe
Rodzaj gwintu głowicy M8

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Długość przewodów Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Waga przewodu 23 kg/km
Typ przewodu PUR bezhalogenowy czarny
Skrót Li9Y11Y-HF
typ przewodu (oznaczenie skrócone) PUR
Zewnętrzna średnica przewodu 3,95 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 20 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 40 mm
Liczba cykli gięcia 10000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
przyspieszenie 5 m/s²
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
PUR, bezhalogenowy, szary [280]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Waga przewodu 23 kg/km
Typ przewodu PUR, bezhalogenowy, szary
Skrót Li9Y11Y-HF
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 280
Zewnętrzna średnica przewodu 3,95 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor szary RAL 7001
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 20 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 40 mm
Liczba cykli gięcia 10000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
przyspieszenie 5 m/s²
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
PUR, bezhalogenowy żółty [240]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
UL AWM Style 20549
Waga przewodu 25 kg/km
Typ przewodu PUR, bezhalogenowy żółty
Skrót Li9Y11Y
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 240
Zewnętrzna średnica przewodu 4,4 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny ok. 0,75 mm
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,02 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Całkowity skok skrętu kabla 45 mm
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V AC
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V AC (test iskrzenia)
Oporność żyły przewodu 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 10 x D
Liczba cykli gięcia 4000000
Minimalny promień gięcia, zastosowanie łańcucha z występami 10 x D
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
przyspieszenie 10 m/s²
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
wg EN 50267-2-1
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C
wg UL 758, 168 h przy 60 °C
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
Pozostała odporność odporny na hydrolizę i mikroby
odporne na działanie wody morskiej
odporne na zużycie
nieprzywierające
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
UL AWM Style 20549
Waga przewodu 25 kg/km
Typ przewodu PUR, bezhalogenowy pomarańczowy
Skrót Li9Y-11Y
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 180
Zewnętrzna średnica przewodu 4,4 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor pomarańczowy RAL 2003
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 10 GΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 22 mm
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL-Style 20549
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel)
PCW szary [PVC]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Waga przewodu 33 kg/km
Typ przewodu PCW szary
Skrót LiYY
typ przewodu (oznaczenie skrócone) PVC
Zewnętrzna średnica przewodu 4,4 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PCW
płaszcz zewnętrzny, kolor czarny RAL 9005
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PCW
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,05 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 79 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 5 x D
olejoodporność EN 60811-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia Wg UL-Style 2464
Temperatura otoczenia (praca) -10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
PCW szary [500]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany nie
Waga przewodu 33 kg/km
Typ przewodu PCW szary
Skrót LiYY
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 500
Zewnętrzna średnica przewodu 4,4 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PCW
płaszcz zewnętrzny, kolor szary RAL 7001
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PCW
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,05 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu ≥ 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 79 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia Wg UL-Style 2464
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
PUR, bardzo giętki, szary [800]
Rysunek wymiarowy
Wskazówka Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm.
Ekranowany nie
UL AWM Style 20549
Waga przewodu 27,1 kg/km
Typ przewodu PUR, bardzo giętki, szary
Skrót LiF9Y11Y
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 800
Zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ±0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor szary RAL 7001
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył PP
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,15 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu 1200 V
Oporność żyły przewodu ok. 76 Ω/km
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 20 MΩ*km
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 7,5 x D
Liczba cykli gięcia 10000000
Minimalny promień gięcia, zastosowanie łańcucha z występami 7,5 x D
Droga procesu 5 m
szybkość procesu 3,3 m/s
przyspieszenie 5 m/s²
Liczba cykli gięcia 15000000
Droga procesu 0,9 m
szybkość procesu 5 m/s
przyspieszenie 30 m/s²
Obciążenia skręcające ± 360 °/m
Cykle skręcania 1000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
bez silikonu
Właściwości szczególne Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący
bez silikonu i kadmu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
Wskazówka W przypadku tego produktu chodzi o kabel czujników/urządzeń wykonawczych ze swobodnie dobieranym typem. Dane techniczne wszystkich możliwych typów kabli zebrano w poniższej tabeli.
Budowa kabla
Typ przewodu PCW szary
PUR/PCW szary
PUR/PCW żółty
PUR bezhalogenowy czarny
PUR, bezhalogenowy pomarańczowy
PUR, bardzo giętki, szary
PCW szary

Stopień ochrony IP65
IP67
IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy/przepisy IEC 61076-2-101
Normy/przepisy IEC 61076-2-104

Numer artykułu 1697085
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 25 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BF1CCA
Klucz produktu BF1CCA
Strona katalogu Strona 194 (C-2-2019)
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
30 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %