Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D
1696031

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR/PCW, żółty, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m, DESINA


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 4
Zastosowanie DESINA
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 250 V AC
250 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A
Układ ochronny niepodłączony

Przyłącze przewodów
Moment dokręcania 0,4 Nm

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Długość przewodów 1,5 m
Waga przewodu 39 kg/km
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 4
Ekranowany nie
Typ kabla PUR/PCW żółty [140]
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu 0,34 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,5 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 5,2 mm ±0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor żółty
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PCW
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji ok. 0,3 mm (Izolacja żył)
≥ 0,38 mm (Zewnętrzny płaszcz)
ok. 0,35 mm (płaszcz wewnętrzny)
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 52 mm
Cykle gięcia maksymalnie 2000000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL-Style 20549
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Waga przewodu 39 kg/km
Budowa kabla
symbole kabli LiYY-11Y
Typ przewodu PUR/PCW żółty
Zewnętrzna średnica przewodu 5,20 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor żółty
materiał powłoki wewnętrznej PCW
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Materiał izolacji żył PCW
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,3 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,5 mm ±0,05 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe przewodu 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu 3000 V
Oporność żyły przewodu maks. 58 Ω/km
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 1 GΩ*km
Parametry mechaniczne
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 52 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 52 mm
Liczba cykli gięcia 2000000
Promień gięcia 52 mm
Droga procesu 5 m
szybkość procesu 3 m/s
Liczba cykli zginania
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 52 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 52 mm
Liczba cykli gięcia 2000000
Promień gięcia 52 mm
Droga procesu 5 m
szybkość procesu 3 m/s
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Stopień ochrony IP65
IP67
IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Numer artykułu 1696031
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF1CCA
Klucz produktu BF1CCA
Strona katalogu Strona 104 (PC-2002)
GTIN 4017918181000
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 76,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 75,1 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %