Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L
1681994

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, na Gniazdo kątowe M8, z 2 LED, długość kabla: 0,6 m


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 3
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A
Układ ochronny niepodłączony

Przyłącze przewodów
Moment dokręcania 0,2 NmZłącza wtykowe M8

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M8
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica kątowe
Rodzaj gwintu głowicy M8
wskaźnik statusu głowica 2 LED

Wskaźnik stanu 2 LED
Wskaźnik statusu Tak

Długość przewodów 0,6 m
Waga przewodu 18 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów 3
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Przekrój przewodu 3x 0,25 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,17 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 3,6 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny ok. 0,5 mm
skręt całkowity 3 żyły skręcone wzdłuż
Całkowity skok skrętu kabla 40 mm
maksymalny opór przewodu ≤ 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 18 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 36 mm
Cykle gięcia maksymalnie 10000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność odporny na hydrolizę i mikroby
wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporne na działanie wody morskiej
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Waga przewodu 23 kg/km
Budowa kabla
symbole kabli Li9Y11Y-HF
Typ przewodu PUR bezhalogenowy czarny
Zewnętrzna średnica przewodu 4,40 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 24
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,38 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,15 mm ±0,05 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, niebieski, czarny
skręt całkowity 3 żyły skręcone wzdłuż
Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe przewodu 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu 4000 V
Oporność żyły przewodu ≤ 77,6 Ω/m
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 GΩ*km
Parametry mechaniczne
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 44 mm
Liczba cykli gięcia 4000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
Liczba cykli zginania
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 44 mm
Liczba cykli gięcia 4000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s

Stopień ochrony IP65
IP67
IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy/przepisy IEC 61076-2-104

Numer artykułu 1681994
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF1BBA
Klucz produktu BF1BBA
Strona katalogu Strona 188 (C-2-2019)
GTIN 4017918158651
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 20,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,7 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
24 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
24 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie