Kabel - VS-M12MSD-RJ45/IP67-931/ 7,5
1658367

Kabel, 4-bieg., długość kabla: 7,5 m


Szczegóły produktu




Liczba biegunów 4
Ekranowany tak

Długość przewodów 7,5 m
Waga przewodu 42 kg/km
Liczba biegunów 4
Ekranowany tak
Typ kabla Ethernet [93E]
Budowa kabla 2x2xAWG26/7 PIMF
Szybkość sygnału 0,72 c
Budowa linki przewodu sygnałowego 7x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 26
Przekrój przewodu 2x 2x 0,14 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją ≤ 1,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 6,7 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor morski RAL 5021
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PE komórkowe
Pojedyncze żyły, kolor białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony
Skrętu par 2 żyły do pary
rodzaj ekranowania par Folia poliestrowa laminowana aluminium
skręt całkowity 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia
maksymalny opór przewodu ≤ 150 Ω/km
Rezystancja izolacji ≥ 5 GΩ*km
Rezystancja sprzężenia 5,00 mΩ/m (przy 10 MHz)
Opór falowy 100 Ω ±5 % (przy 100 MHz)
pojemność robocza 42 pF
Napięcie znamionowe kabla maks. 125 V
Napięcie probiercze 1000 V
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 34 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 30 N (przy instalacji)
10 N (wg instalacji)
tłumienność ekranu 60 dB (do 1 000 MHz)
Bezhalogenowość wg IEC 60754-1/2
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg IEC 60332-2-2
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność Odporny na mikroby wg VDE 0282 część 10
Odporny na hydrolizę wg DIN 53504
Właściwości szczególne wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe)
0 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Wtyk męski/gniazdo

Numer artykułu 1658367
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF1CJI
GTIN 4046356149181
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 390,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 390,6 g
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-11.0 27060307

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”