SAC-4P-M12MSB/3,0-920 X2X
-
Kabel systemowy magistrali
1416293
Kabel systemowy magistrali, 4-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | B |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | NBR |
| materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | TPU GF |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj kodowania | B (inwersyjny) |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
| Długość przewodów | 3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, fioletowy [920] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fioletowy [920] |
| Budowa przewodu | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,13 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 24 |
| Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,15 mm |
| zasilanie AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 2x 0,25 mm² (Przewód danych) |
| 2x 0,34 mm² (Napięcie zasilania) | |
| 1x 0,34 mm² (Oplot) | |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,95 mm ±0,05 mm (Przewód danych) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Napięcie zasilania) | |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,70 mm ±0,3 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy RAL 4001 |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | piankowy PE (Przewód danych) |
| PE (Napięcie zasilania) | |
| Pojedyncze żyły, kolor | czerwono-czarny, niebiesko-biały |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| rodzaj ekranowania par | Folia aluminiowa laminowana tworzywem sztucznym, stroną aluminiową na zewnątrz |
| skręt całkowity | 2 pary wokół skrętki w środku do rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 80 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km (Przewód danych) |
| ≥ 5 GΩ*km (Napięcie zasilania) | |
| Opór pętli | ≤ 181,80 Ω/km (Przewód danych) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Napięcie zasilania) | |
| Impedancja falowa | 120 Ω ±10 % (przy 1 MHz) |
| Pojemność przewodu | nom. 40 nF/km (Przewód danych) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 34 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 67 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 70 mm, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s², Temperatura otoczenia: -20 °C ... 60 °C |
| tłumienność ekranu | ≤ 22,9 dB/km (przy 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (przy 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (przy 125 kHz) | |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| wg IEC 60754-1 | |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
| wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Pozostała odporność | nieprzywierające |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| -20 °C ... 60 °C (przy instalacji) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, do stosowania w łańcucha z występami) | |
| Numer artykułu | 1416293 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz produktu | AF1CDD |
| GTIN | 4055626067582 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 201,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 192,82 g |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław