Kabel sieciowy - NBC-M12MRX-M12FSX-10G/.../...
1295154

Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12 / IP67, kodowanie: X, na Gniazdo proste M12 / IP67, kodowanie: X, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)


Szczegóły produktu




Typ produktu Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów 8
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany tak
Kodowanie X - danych

System magistrali Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
CC-Link IE CAT6A, 10 Gb/s

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Napięcie znamionowe UN 48 V AC
60 V DC
Prąd znamionowy IN 0,5 A
Środek transmisyjny Miedź

Kolor Uchwyt czarny

Głowica 1
Konstrukcja Wtyki kątowy M12 / IP67
Liczba biegunów 8
Rodzaj kodowania X (Dane)
Kolor uchwytu czarny
Materiał CuZn (Styk)
Ni/Au (Powierzchnia styku)
PP (Uchwyt styków)
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania ≥ 100
Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Moment dokręcania 0,4 Nm
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C
Głowica 2
Konstrukcja Gniazdo proste M12 / IP67
Liczba biegunów 8
Rodzaj kodowania X (Dane)
Kolor uchwytu czarny
Materiał CuZn (Styk)
Ni/Au (Powierzchnia styku)
PA 6.6 (Uchwyt styków)
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania ≥ 100
Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Moment dokręcania 0,4 Nm
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C

Długość przewodów Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Ethernet 10 Gb [94F]
Rysunek wymiarowy
Ekranowany tak
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Ciężar kabla 42 kg/km
Typ przewodu Ethernet 10 Gb
Skrót 02YSC11Y
typ przewodu (oznaczenie skrócone) 94F
Rodzaj sygnału/kategoria Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
Budowa przewodu 4x2xAWG26/7; S/FTP
Zewnętrzna średnica przewodu 6,4 mm ±0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor morski RAL 5021
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny 0,65 mm
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG 26
Przekrój przewodu 4x 2x 0,14 mm²
Materiał izolacji żył piankowy PE
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,04 mm
Pojedyncze żyły, kolor białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy
Skrętu par 2 żyły do pary
rodzaj ekranowania par Folia laminowana aluminium
skręt całkowity 4 pary wokół wypełni. rdzenia
Ekranowanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych
optyczna osłona ekranująca 70 %
Napięcie znamionowe przewodu ≤ 100 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła 700 V (50 Hz, 1 min.)
Napięcie pomiarowe żyła/ekran 700 V (50 Hz, 1 min.)
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 500 MΩ*km
Opór falowy 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz)
Opór pętli ≤ 290,00 Ω/km
Pojemność przewodu 47 nF/km
Czas emisji sygnału 5,13 ns/m
Wytrzymałość na rozciąganie ≤ 100 N
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 8 x D
Damping 3,1 dB (przy 1 MHz)
5,7 dB (przy 4 MHz)
8 dB (przy 8 MHz)
8,9 dB (przy 10 MHz)
11,2 dB (przy 16 MHz)
12,6 dB (przy 20 MHz)
14,1 dB (przy 25 MHz)
15,8 dB (przy 31,25 MHz)
22,5 dB (przy 62,5 MHz)
28,7 dB (przy 100 MHz)
41,4 dB (przy 200 MHz)
46,6 dB (przy 250 MHz)
51,4 dB (przy 300 MHz)
60,1 dB (przy 400 MHz)
67,9 dB (przy 500 MHz)
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) 75,3 dB (przy 1 MHz)
66,3 dB (przy 4 MHz)
61,8 dB (przy 8 MHz)
60,3 dB (przy 10 MHz)
57,2 dB (przy 16 MHz)
55,8 dB (przy 20 MHz)
54,3 dB (przy 25 MHz)
52,8 dB (przy 31,25 MHz)
48,4 dB (przy 62,5 MHz)
45,3 dB (przy 100 MHz)
40,8 dB (przy 200 MHz)
39,3 dB (przy 250 MHz)
38,1 dB (przy 300 MHz)
36,3 dB (przy 400 MHz)
34,8 dB (przy 500 MHz)
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) 72,3 dB (przy 1 MHz)
63,3 dB (przy 4 MHz)
58,8 dB (przy 8 MHz)
57,3 dB (przy 10 MHz)
54,2 dB (przy 16 MHz)
52,8 dB (przy 20 MHz)
51,3 dB (przy 25 MHz)
49,9 dB (przy 31,25 MHz)
45,4 dB (przy 62,5 MHz)
42,3 dB (przy 100 MHz)
37,8 dB (przy 200 MHz)
36,3 dB (przy 250 MHz)
35,1 dB (przy 300 MHz)
33,3 dB (przy 400 MHz)
31,8 dB (przy 500 MHz)
Tłumienność odbiciowa (RL) 20 dB (przy 1 MHz)
23 dB (przy 4 MHz)
24,5 dB (przy 8 MHz)
25 dB (przy 10 MHz)
25 dB (przy 16 MHz)
25 dB (przy 20 MHz)
24,2 dB (przy 25 MHz)
23,3 dB (przy 31,25 MHz)
20,7 dB (przy 62,5 MHz)
19 dB (przy 100 MHz)
16,4 dB (przy 200 MHz)
15,6 dB (przy 250 MHz)
15,6 dB (przy 300 MHz)
15,6 dB (przy 400 MHz)
15,6 dB (przy 500 MHz)
tłumienność ekranu ≥ 80 dB (przy 30 ... 100 MHz)
Bezhalogenowość wg IEC 60754-1
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg IEC 60332-1-2
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
Wskazówka W przypadku tego produktu chodzi o kabel sieciowy o swobodnie dobieranym typie. Dane techniczne wszystkich możliwych typów kabli zebrano w poniższej tabeli.
Budowa kabla
Rodzaj sygnału/kategoria Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
CC-Link IE CAT6A, 10 Gb/s

Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Złącze wtykowe M12)

M12
Normy/przepisy IEC 61076-2-109

Numer artykułu 1295154
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 25 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BF1CMJ
Klucz produktu BF1CMJ
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

REACh SVHC Lead 7439-92-1