NBC-R4ACS/1,0-94F/R4ACS
-
Kabel krosowe
1112909
Kabel krosowe, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, Ethernet
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Napięcie znamionowe (III/2) | 72 V |
prąd obliczeniowy | 1,5 A |
Rezystancja izolacji | > 1 TΩ |
Rezystancja przejścia | < 20 mΩ |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6A |
Szerokość | 13,8 mm |
Wysokość | 14,8 mm |
Długość | 44,2 mm |
Przyłącze 1 | |
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn6 |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PP |
Kolor (Obudowa) | czarny |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Przyłącze 2 | |
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn6 |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PP |
Kolor (Obudowa) | czarny |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Długość przewodów | 1,00 m |
Ethernet 10 Gb [94F] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Ethernet 10 Gb [94F] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Czas emisji sygnału | 5,13 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,04 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 0,65 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
rodzaj ekranowania par | Folia laminowana aluminium |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Pojemność przewodu | 47 nF/km |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 75,3 dB (przy 1 MHz) |
66,3 dB (przy 4 MHz) | |
61,8 dB (przy 8 MHz) | |
60,3 dB (przy 10 MHz) | |
57,2 dB (przy 16 MHz) | |
55,8 dB (przy 20 MHz) | |
54,3 dB (przy 25 MHz) | |
52,8 dB (przy 31,25 MHz) | |
48,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
45,3 dB (przy 100 MHz) | |
40,8 dB (przy 200 MHz) | |
39,3 dB (przy 250 MHz) | |
38,1 dB (przy 300 MHz) | |
38,1 dB (przy 400 MHz) | |
38,1 dB (przy 500 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 72,3 dB (przy 1 MHz) |
63,3 dB (przy 4 MHz) | |
58,8 dB (przy 8 MHz) | |
57,3 dB (przy 10 MHz) | |
54,2 dB (przy 16 MHz) | |
52,8 dB (przy 20 MHz) | |
51,3 dB (przy 25 MHz) | |
49,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
45,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
42,3 dB (przy 100 MHz) | |
37,8 dB (przy 200 MHz) | |
36,3 dB (przy 250 MHz) | |
35,1 dB (przy 300 MHz) | |
33,3 dB (przy 400 MHz) | |
31,8 dB (przy 500 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 20 dB (przy 1 MHz) |
23 dB (przy 4 MHz) | |
24,5 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
24,2 dB (przy 25 MHz) | |
23,3 dB (przy 31,25 MHz) | |
20,7 dB (przy 62,5 MHz) | |
19 dB (przy 100 MHz) | |
16,4 dB (przy 200 MHz) | |
15,6 dB (przy 250 MHz) | |
15,6 dB (przy 300 MHz) | |
15,6 dB (przy 400 MHz) | |
15,6 dB (przy 500 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,1 dB (przy 1 MHz) |
5,7 dB (przy 4 MHz) | |
8 dB (przy 8 MHz) | |
8,9 dB (przy 10 MHz) | |
11,2 dB (przy 16 MHz) | |
12,6 dB (przy 20 MHz) | |
14,1 dB (przy 25 MHz) | |
15,8 dB (przy 31,25 MHz) | |
22,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
28,7 dB (przy 100 MHz) | |
41,4 dB (przy 200 MHz) | |
46,6 dB (przy 250 MHz) | |
51,4 dB (przy 300 MHz) | |
60,1 dB (przy 400 MHz) | |
67,9 dB (przy 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (przy 30 ... 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
Normy/przepisy | IEC 60603-7 |
Numer artykułu | 1112909 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNABF |
Klucz produktu | ABNABF |
GTIN | 4063151033286 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 73,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 58,25 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kable PUR do aplikacji ruchomych (wyginanie)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 1 Gb/s (CAT5)
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław