EV-T2HPCC-DC500A-4,0M50ECBK11 - Kabel ładowania DC
1087136

CHARX connect professional, Przewód ładowania DC HPC, z chłodzonym wtykiem ładowania pojazdu i chłodzonym przewodem, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC), z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, bez przepustu kablowego, z cyfrowym czujnikiem temperatury, CCS Typ 2, IEC 62196-3-1, 500 A / 1000 V (DC), Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 4 m, czarny, prosty

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Ultraszybkie ładowanie HPC o krótkotrwałej mocy do 500 kW
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
Na zamówienie z indywidualnym logo – z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki wbudowanym czujnikom wycieku i wskaźnikowi zużycia w płaszczu kabla
Komfortowe wejścia komunikacyjne przez magistralę CAN i wejście cyfrowe
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego