CHARX PT2C-DC375-7,0MES00P1 - Kabel ładowania DC
1538067

CHARX connect professional, Przewód ładowania DC HPC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, Funkcjonalny wzór indywidualny, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC), obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, CCS Typ 2, wg IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 7 m, czarny, prosty


Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Ultraszybkie ładowanie HPC o mocy do 375 kW bez chłodzenia cieczą
Wytrzymała i trwała konstrukcja wtyku zapewniająca najwyższy poziom dostępności
Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki pomiarowi temperatury na każdym styku mocy DC
Przygotowanie do czteroprzewodowej technologii pomiarowej umożliwia proste rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji
Szybkie i niedrogie serwisowanie dzięki wymiennym przodom wtyku ze stykami mocy
Na zamówienie z indywidualnym logo – z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001