Kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem kabla do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 2, do instalacji na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0EHBK01
-
Kabel ładujący AC
1126280
CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 5 m, czarny, spiralna, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel ładujący AC |
Rodzina produktów | CHARX connect comfort |
Zastosowanie | do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2 |
do montażu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) | |
Wykonanie | Kabel ładowania AC |
z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem | |
Wyposażenie | z osłonką |
Umieszczone logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek C |
Standard ładowania | Typ 2 |
Wersje indywidualne | Na żądanie |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
Kodowanie | 220 Ω (między PE a PP) |
Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
Moc ładowania | 26,6 kW (3-fazowe) |
Prąd ładowania | 32 A AC (3-fazowe) |
Zestyk mocy | |
Liczba | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Napięcie znamionowe | 480 V AC |
Prąd znamionowy | 32 A |
Zestyk sygnałowy | |
Liczba | 2 (CP, PP) |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Prąd znamionowy | 2 A |
Wtyk ładowania pojazdu | |
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 137 mm |
Głębokość | 215,9 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Kolor (Uchwyt) | szary (7042) |
Kolor (Przód wtyku) | czarny (9005) |
Kolor (Osłonka) | czarny (9005) |
Kolor (Kabel) | czarny (9005) |
Materiał (Wtyk ładowania pojazdu) | Tw. sztucz. |
Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu) | TPE-U |
Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
Długość przewodów | 5 m |
Normy/przepisy dot. przewodów | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Certyfikaty przewodów | VDE |
Typ przewodu | Klasa 5 |
Rodzaj przewodu | spiralna |
Budowa przewodu | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 17,00 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | TPE-U |
Długość zdejmowanej osłony przewodu | 70 mm ±5 mm |
Długość bloku | 0,79 m ±10 % |
Średnica skrętki | 80 mm ±10 % |
Długość użyteczna | maks. 5,41 m ±5 % |
Długość odizolowania | 70 mm ±5 mm |
Oporność linii | ≤ 0,0033 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C) |
Promień gięcia | min. 102 mm (6x średnica) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 10000 |
Siła wcisku | < 100 N |
Siła ciągnienia | < 100 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Wtyk ładowania pojazdu) | IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.) |
Stopień ochrony (Osłonka) | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | 5000 m (n.p.m.) |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
Numer artykułu | 1126280 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBAAC |
Klucz produktu | XWBAAC |
GTIN | 4063151052553 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5,218 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5 167 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144705 |
ECLASS-12.0 | 27144705 |
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4461752e-67d2-4682-9208-a779ba793ee3 |
Produkty kompatybilne
-
-
EV-LABEL-C - Naklejka 1309766
-
CHARX SEC-1000 - AC sterowanie ładowania 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC sterowanie ładowania 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC sterowanie ładowania 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC sterowanie ładowania 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC sterowanie ładowania 1138965
-
EEM-EM357 - Miernik 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC sterowanie ładowania 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC sterowanie ładowania 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC sterowanie ładowania 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC sterowanie ładowania 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - AC sterowanie ładowania 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Ograniczniki przepięć typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Ograniczniki przepięć typu 2 1180145
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411136
Korzyści
Pełna oferta produktów
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37
Przód wtyku oznakowany laserem wg DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław