NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC-VT - Kabel krosowe
1698002

Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, fioletowy, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 0,5 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)