VS-OE-OE-93C/...
-
Kabel do transmisji danych
1417491
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Prowadnik przewodów |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Długość przewodów | Wolne wejścia (0,5 ... 400 m) |
| Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] |
| Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
| skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 3000000, Promień gięcia: 200 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 4 m/s, Przyspieszenie: 4 m/s² |
| Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±30 °/m |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| wg UN ECE-R 118.03 | |
| wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
| Pozostała odporność | odporne na UV |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| Numer artykułu | 1417491 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1LEA |
| Klucz produktu | AF1LEA |
| Numer taryfy celnej | 85444995 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław