Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MR/2,0-115/M8SIFSBBK
1340155

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021)


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 5
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB

Napięcie znamionowe UN 30 V AC
30 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Ciężar kabla 35 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów 5
Ekranowany nie
Typ kabla PUR czarny, 5. żyła szara [115]
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu 5x 0,34 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,27 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny ok. 0,7 mm
skręt całkowity 5 żył skręconych wzdłuż
maksymalny opór przewodu ≤ 58 Ω/km
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 10 x D
Cykle gięcia maksymalnie 4000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL-Style 20549
wg UL 758/1581 FT2
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
odporny na hydrolizę i mikroby
odporne na działanie wody morskiej
nieprzywierające
odporne na zużycie
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
giętki
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Stopień ochrony IP65
IP67

Numer artykułu 1340155
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 100 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BF1BDA
Klucz produktu BF1BDA
GTIN 4063151646905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 99,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 99,03 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych