Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-1,0-PUR/M12FR LP
1307471

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 1 m, Wariant klienta


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 4
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB

Napięcie znamionowe UN 250 V AC
250 V DC

Przyłącze przewodów
Moment dokręcania 0,4 Nm

Głowica 1
Konstrukcja głowicy wolny koniec przewodu
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica kątowe
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Długość przewodów 1 m
Ciężar kabla 30 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów 4
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu 4x 0,34 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,27 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 4,2 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny ok. 0,5 mm
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu ≤ 58 Ω/km
Rezystancja izolacji ≥ 1 GΩ*km
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 10 x D
Cykle gięcia maksymalnie 10000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
wg DIN EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
nieprzywierające
odporne na zużycie
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
giętki
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Ciężar kabla 30 kg/km
Budowa kabla
symbole kabli Li9Y11Y-HF
Typ przewodu PUR bezhalogenowy czarny
Zewnętrzna średnica przewodu 4,70 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG 22
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity 4 żyły skręcone wzdłuż

Stopień ochrony IP65
IP68

Numer artykułu 1307471
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BF1CCA
Klucz produktu BF1CCA
GTIN 4063151557522
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,22 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27060311
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych