SAC-8P- 3,0-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1649249

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 Push-Pull, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull