Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-10,0-PUR/AD-2L
1693513

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 10 m


Szczegóły produktu




Liczba biegunów 5
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 24 V
Prąd znamionowy IN 4 A
Układ ochronny niepodłączony

Wskaźnik stanu 2 LED
Wskaźnik statusu Tak

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki TPU (uszczelka zintegrowana)
Materiał obudowy wtyku zaworowego TPU
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ag
materiał uchwytu styków PBT
Materiał styku CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego PBT
materiał powierzchni styku Ag

Głowica 1
Konstrukcja głowicy wolny koniec przewodu
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy AD (wyłącznik ciśnieniowy)
wskaźnik statusu głowica 2 LED

Długość przewodów 10 m
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 5
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 20
Przekrój przewodu 5x 0,5 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu 5,3 mm ±0,02 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty
skręt całkowity 5 żył skręconych wzdłuż
maksymalny opór przewodu 39 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji min. 20 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 1200 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 26,5 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 53 mm
Cykle gięcia maksymalnie 15000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL-Style 20549
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
w dużym stopniu odporne na olej
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Budowa kabla
Typ przewodu PUR bezhalogenowy czarny
Zewnętrzna średnica przewodu 7,00 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarny RAL 9005
materiał powłoki wewnętrznej PCW
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG 18
Materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty
skręt całkowity 5 żył skręconych wzdłuż
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Złącza wtykowe do zaworów
Normy/przepisy EN 175301-803

Numer artykułu 1693513
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu BF1DBA
Strona katalogu Strona 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 799,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 768,9 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR