Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/B-1L-S VW
1694020

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m


Szczegóły produktu




Liczba biegunów 3
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard

Napięcie znamionowe (III/3) 24 V AC/DC
Napięcie znamionowe UN 24 V AC
24 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A

Wskaźnik stanu 1 LED
Wskaźnik statusu Tak

Materiał uszczelki TPU (Uszczelka płaska wtyk zaworowy)
Materiał obudowy wtyku zaworowego PBT
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał styku CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego PBT
materiał powierzchni styku Ag

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy B (10 mm)
wskaźnik statusu głowica 1 LED

Długość przewodów 1,5 m
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 3
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 20
Przekrój przewodu 3x 0,5 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ±0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor czarny 1, czarny 2, zielono/żółty
skręt całkowity 3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu 39 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji min. 20 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 1200 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 22,5 mm
Cykle gięcia maksymalnie 15000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg DIN VDE 0482
wg DIN EN 50265-2-1
Pozostała odporność w dużym stopniu odporne na olej
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Budowa kabla
Typ przewodu PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy
Zewnętrzna średnica przewodu 5,70 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor pomarańczowy RAL 2003
przewód sygnałowy AWG 20
Przewód jednożyłowy, liczba drutów 28
Pojedyncze żyły, kolor kodowanie kolorami wg DIN 47100

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Numer artykułu 1694020
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu BF1DLA
GTIN 4017918481636
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 115,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 115,15 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”