Komputery panelowe

Komputery panelowe - Nowoczesne rozwiązania do obsługi i monitorowania

Nasze skalowalne, nowoczesne komputery panelowe to doskonale rozwiązanie do rejestrowania, przetwarzania, pomiaru, sterowania i wizualizacji danych. Komputery panelowe z ekranem dotykowym to wizytówka każdego systemu wizualizacji. Wszystkie przemysłowe komputery panelowe są dostępne w wersji do zabudowy lub montażu na ramieniu montażowym o stopniu ochrony IP65 lub IP69k. Wyróżniają się solidnością, wysoką wydajnością i najnowocześniejszą technologią dotykową.

Więcej informacji

Zalety naszych komputerów panelowych

  • Wyświetlacze o rozmiarze od 7” do 21” pasujące do każdego systemu
  • Projekcyjno-pojemnościowe ekrany dotykowe najnowszej generacji do precyzyjnego wykrywania punktów dotyku w środowisku przemysłowym w warunkach wilgoci oraz przy obsłudze w rękawicach
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ i najnowszej generacji
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Możliwość elastycznej rozbudowy przy użyciu opcjonalnych kart rozszerzeń, np. dodatkowe porty Ethernet
  • Opcjonalny sprzęt bezpieczeństwa za pomocą TPM 2.0

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych
Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych MovingImage

Nowe produkty

Panele dotykowe do Visu+
Panele sieciowe do HTML5
Komputery przemysłowe Valueline 3
Panele dotykowe do Visu+
Wysoka elastyczność i duża funkcjonalność w nowoczesnym wzornictwie przemysłowym

TP 6000 to następna generacja paneli dotykowych, wyróżniająca się niedoścignioną wydajnością i możliwościami wizualizacji. Panele dotykowe oferują nowoczesne ekrany PCAP (16:9), umieszczone standardowo w metalowej obudowie.

To są zalety

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna ze wszystkimi rozmiarami ekranu od niewielkich (7”) po duże (21,5”)
  • Zintegrowana komunikacja do szerokiego spektrum zastosowań
  • Format szerokoekranowy (16:9) oferuje większą powierzchnię ekranu i lepszą rozdzielczość, aby wyświetlić więcej danych na mniejszej przestrzeni
  • Niskie koszty projektowe dzięki możliwości ponownego użycia wcześniejszych projektów i wymiarom otworów sprzętu

To są cechy główne

  • Wydajny procesor czterordzeniowy Arm® Cortex® A9 800 MHz
  • Wbudowane sterowniki komunikacyjne dla różnych producentów
  • Wąska i kompaktowa konstrukcja (45 mm)
  • Szeroki kąt patrzenia i szklany front odporny na zadrapanie z ekranem wielodotykowym (PCAP)
  • Wbudowany uchwyt VESA 100

Panele sieciowe do HTML5
Wydajne urządzenia HMI do wizualizacji opartych na HTML5

WP 6000 to następna generacja paneli sieciowych, wyróżniająca się niedoścignioną wydajnością i możliwościami wizualizacji. Panele sieciowe są wyposażone w nowoczesny szerokokątny ekran wielodotykowy PCAP (16:9), umieszczony standardowo w metalowej obudowie.

To są zalety

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna ze wszystkimi rozmiarami ekranu od niewielkich (7”) po duże (21,5”)
  • Panel HMI umożliwiający jednoczesną wizualizację nawet czterech urządzeń/PLC dowolnego producenta. Idealny również do podłączenia do rozwiązań PLCnext Control
  • Format szerokoekranowy (16:9) oferuje większą powierzchnię ekranu i lepszą rozdzielczość, aby wyświetlić więcej danych na mniejszej przestrzeni
  • Nowoczesna technologia sieciowa HMI i komunikacja z chmurą

To są cechy główne

  • Wydajny procesor czterordzeniowy Arm® Cortex® A9 1,3 GHz
  • Wąska i kompaktowa konstrukcja (45 mm)
  • Szeroki kąt patrzenia i szklany front odporny na zadrapanie z ekranem wielodotykowym (PCAP)
  • Wbudowany uchwyt VESA 100

Komputery przemysłowe Valueline 3
Skalowane i niezawodne komputery przemysłowe najnowszej generacji

Valueline 3 (VL3) to najnowsza seria konfigurowalnych komputerów przemysłowych. Komputery te oferują skalowalność z procesorami Intel 11. generacji. Komputery typu box i komputery panelowe są łatwe w obsłudze i umożliwiają elastyczną rozbudowę. Wszystkie systemy są kompatybilne z systemem Windows 11 i posiadają chip sprzętowy TPM 2.0.

To są zalety

  • Najnowsza platforma sprzętowa, skalowalna ze wszystkimi rozmiarami ekranu od niewielkich (15,6”) po duże (21,5”) o rozdzielczości Full-HD
  • Najnowocześniejsza technologia procesora CPU Intel 11. generacji dla zadań sterowania, wizualizacji, odbioru danych i przetwarzania
  • Technologia wielodotykowa PCAP do precyzyjnego wykrywania punktów dotknięcia w środowisku przemysłowym. Mogą być używane w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz obsługiwane w rękawicach

To są cechy główne

  • Procesory CPU Intel o długiej dostępności 11. generacji do Core i7-1185G7E
  • Przekątne ekranu od 15,6” do 21,5”
  • Możliwość elastycznej rozbudowy o PCIe, Wi-Fi i modem sieci komórkowej lub dodatkowe we/wy
  • Kompatybilność z systemem Windows 11

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych
Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.
Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi