EV-T2M3SO12-3P-P - Infrastrukturalne gniazda ładowania
1164307

CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Premium, z czujnikiem temperatury, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT


Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa