RIF-3-BPT/2X21
-
Gniazdo przekaźnikowe
2900937
Gniazdo przekaźnika RIF-3..., do przekaźników oktal z 2 zestykami przełącznymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceniowego, do montażu na NS 35/7,5
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo przekaźnika |
Rodzina produktów | RIFLINE complete |
Napięcie znamionowe UN | 250 V AC/DC |
Prąd znamionowy IN | maks. 12 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia) |
Układ ochronny | w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceniowych |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
26 ... 16 (giętki) |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 103 mm |
Głębokość Obejma blokująca | 90 mm (z obejmą blokującą) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V2 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (W zależności od aplikacji i wyposażenia) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2900937 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6524 |
Klucz produktu | DK6524 |
GTIN | 4046356733045 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 72,89 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 70 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków 0819217
-
UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków 0819262
-
RIF-RH-3 - Obejma blokująca 2900955
-
EL3-M52 - Obejma blokująca 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykany 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Moduł wtykany 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Moduł wtykany 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Moduł wtykany 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Moduł wtykany 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Moduł wtykany 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Moduł wtykany 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Moduł wtykany 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Moduł wtykany 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Moduł wtykany 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Moduł wtykany 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Moduł wtykany 2900951
-
RIF-T3-24UC - Moduł czasowy 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Przekaźnik osobny 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - Przekaźnik osobny 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - Przekaźnik osobny 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - Przekaźnik osobny 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0810588
-
GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0829126
-
STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811998
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław