Gniazdo pojazdu - CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1
1338270

CHARX connect, Gniazdo pojazdu, Siłownik blokady góra, do ładowania prądem stałym (DC), do montażu w pojazdach elektrycznych (EV), Combined Charging System, CCS typu 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), długość: 4 m, M6, Generacja 4, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC.


Szczegóły produktu


Gniazdo pojazdu do ładowania prądem stałym (DC), kompatybilne z wtykami ładowania pojazdu typu 1 CCS (SE), do montażu w pojazdach elektrycznych dla elektromobilności (EV).



Informacje ogólne W zestawie znajduje się osłonka do styków DC.

Typ produktu Gniazdo pojazdu
Zastosowanie do ładowania prądem stałym (DC)
do montażu w pojazdach elektrycznych (EV)
Combined Charging System
Wykonanie Siłownik blokady góra
Rodzaj rygla Zablokowanie po wetknięciu za pomocą siłownika blokady
Siła wcisku < 100 N
Standard ładowania CCS typu 1
Tryb ładowania Tryb 4

Liczba faz 1
Sposób przesyłania sygnałów Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
Rodzaj prądu ładowania DC
Informacja na temat rodzaju przyłącza Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia
Rezystancja izolacji > 200 MΩ
Kodowanie 2,7 kΩ (między PE a CS)
Moc maksymalna 250 kW
Pomiar temperatury Styki DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751)
Zestyk mocy
Liczba 5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
Napięcie znamionowe 1000 V DC
Prąd znamionowy 250 A DC
Zestyk sygnałowy
Liczba 2 (CP, CS)
Napięcie znamionowe 30 V AC
Prąd znamionowy 2 A
Siłownik blokady
Możliwy zakres zasilania na silniku 9 V ... 16 V
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady 12 V
Typowy prąd silnika przy blokadzie 0,25 A
Prąd wsteczny silnika maks. 1,5 A
Maks. czas trwania z prądem odcinającym 1 s
Zalecany czas dostosowania 600 ms
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu 3 s
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności > 10000 cykli przełączenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C
Długość przewodów 1 m
Budowa kabla 4 x 0,5 mm²
Rozpoznawanie ryglowania tak
Mechaniczne odblokowanie awaryjne tak

Rysunek wymiarowy
Szerokość 108 mm
Wysokość 151,2 mm
Głębokość 122,8 mm
Wymiary otworu 117,6 mm x 90 mm, 117,6 mm x 83 mm

Kolor Obudowa czarny
Klasa palności wg UL 94 V0
Powierzchnia styku Ag
Materiał Tw. sztucz.

Liczba cykli wtykania > 10000

Długość przewodów 4 m (Przewody DC)
4 m (Przewody PE)
1 m (Przewody siłownika blokady)
1 m (Przewody czujnika temperatury)
1 m (Przewody komunikacyjne)
Przewód DC
Ciężar kabla ok. 1150 kg/km
Budowa kabla 2 x 95 mm²
Zewnętrzna średnica kabla 20,6 mm ±0,3 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał Silikon
płaszcz zewnętrzny, kolor pomarańczowy
Oporność żyły przewodu ≤ 0,196 Ω/km
Przewód PE
Ciężar kabla ok. 251 kg/km
Budowa kabla 1 x 25 mm²
Zewnętrzna średnica kabla 8,6 mm ±0,1 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał Silikon
płaszcz zewnętrzny, kolor zielono-żółty
Oporność żyły przewodu ≤ 0,743 Ω/km
Przewód siłownika blokady
Ciężar kabla 7 kg/km
Budowa kabla 4 x 0,5 mm²
Zewnętrzna średnica kabla 1,6 mm -0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PCW
Oporność żyły przewodu ≤ 37,1 Ω/km
Przewód czujnika temperatury
Ciężar kabla 7 kg/km
Budowa kabla 3 x 0,5 mm²
Zewnętrzna średnica kabla 1,6 mm -0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PCW
Oporność żyły przewodu ≤ 37,1 Ω/km
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 130 °C
Przewód komunikacji
Ciężar kabla 7 kg/km
Budowa kabla 0,5 mm² + 0,5 mm²
Zewnętrzna średnica kabla 1,6 mm -0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PCW
Oporność żyły przewodu ≤ 37,1 Ω/km
Budowa kabla
pojedyncze żyły, przekrój 6 mm²

Dane mechaniczne
Siła wcisku < 100 N
Siła ciągnienia < 100 N
Konstrukcja
Konstrukcja Generacja 4
Wersje indywidualne Na żądanie

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP55 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
IP67 (Wnętrze gniazda pojazdu)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C
Wysokość 4000 m (n.p.m.)

Normy
Normy/przepisy IEC 62196-2
IEC 62196-3
SAE J1772

Ograniczenia pozycji montażu Możliwe wyłącznie pochylenie z przodu od 0 do 90 stopni, patrz ilustracja
Średnica otworu mocującego 6,70 mm (ø)
Śruby mocujące M6
Śruby w komplecie brak
Pozycja siłownika blokady środek góra

Numer artykułu 1338270
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży XWCAIB
Klucz produktu XWCAIB
GTIN 4063151641702
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 11 541 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11 541 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27144706

ETIM

ETIM 8.0 EC002898

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU*DE*01.B.85589/21

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Dechlorane Plus