CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0M1 - Gniazdo pojazdu
1546168

CHARX connect universal, Gniazdo pojazdu, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), CCS typu 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), 48 A / 250 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.


Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Wodoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony