EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
Approval ID: 40048946Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |
Gniazdo, Przód wtyku typu L, Przyłącze push-in, do Włoch i innych krajów, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, wskaźnik świetlny, zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |