Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki i innych krajów, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293