Gniazdo - EO-D/UT/F
0804005

Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, wbudowany bezpiecznik, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293


Szczegóły produktu




Informacje ogólne NIE nadaje się na rynek RPA (ZA)

Typ produktu Gniazdo
Kod kraju Indie / Afryka

Napięcie znamionowe UN 250 V AC (50 Hz)
Prąd znamionowy IN 6 A

Wskaźnik stanu Nie

Szerokość 45 mm
Wysokość 75 mm
Głębokość 57,5 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PA
materiał styku CuZn37
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) wynik pozytywny

typ wtyku Typ: D

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Normy
Normy/przepisy IS 1293

Sposób montażu do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego

Numer artykułu 0804005
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży BE7616
Klucz produktu BE7616
Strona katalogu Strona 563 (C-3-2019)
GTIN 4055626224688
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 80,5 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.0.1 27142305
ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 8.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB49.B.00025

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych