Gniazdo - EO-CF/PT/S
0804045

Gniazdo, Przód wtyku typu CF, Przyłącze push-in, Łącznik, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1


Szczegóły produktu




Typ produktu Gniazdo
Kod kraju Niemcy

Napięcie znamionowe UN 250 V AC (50 Hz)
Prąd znamionowy IN 16 A

Wskaźnik stanu Nie

Szerokość 45 mm
Wysokość 75 mm
Głębokość 60 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PA
materiał styku CuZn37
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) wynik pozytywny

typ wtyku Przód wtyku typu CF

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Normy
Normy/przepisy VDE 0620-1

Sposób montażu do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego

Numer artykułu 0804045
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży BE7621
Klucz produktu BE7621
Strona katalogu Strona 562 (C-3-2019)
GTIN 4055626225845
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 84,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 84,57 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.0.1 27142305
ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 8.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE

Approval ID: 40047713
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 16 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB49.B.00025

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych