RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0
-
Antena
2867623
Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 9 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/15°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Antena |
| Zysk | 9 dBi |
| Kąt otwarcia pionowy | 15 ° |
| Kąt otwarcia poziomy | 360 ° |
| Polaryzacja | liniowe pionowe |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Impedancja | 50 Ω |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | N (żeńskie) |
| średnica zewnętrzna | 28 mm ... 47 mm (Maszt) |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 625 mm |
| Wymiary zewnętrzne | |
| średnica zewnętrzna | 28 mm ... 47 mm (Maszt) |
| Kolor | biały szary (RAL 9002) |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym |
| Aluminium | |
| V2A |
| Kabel przyłączeniowy | nie |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż na słupku |
| Numer artykułu | 2867623 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN2Z1 |
| Klucz produktu | DNN2Z1 |
| GTIN | 4017918939007 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 850 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 853 g |
| Numer taryfy celnej | 85177100 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b4195123-53aa-4899-9f5d-bba4882d8f88 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 16,349 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Do średnich odległości
Do zastosowań ruchomych
Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław