QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - Moduł pojemnościowy
2320539

Moduł pojemnościowy QUINT, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A / 4 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Do parametryzacji można używać oprogramowania POWER MANAGEMENT SUITE (nr art. 1252232), które można pobrać na naszej stronie.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Komfortowe wyłączanie komputerów
Bezobsługowość i długa żywotność
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Długie czasy podtrzymania dzięki wysokiej pojemności
Zamykane złącze USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi