Adaptery złączowe - HC-B 6-A-DT-PEL-M
1648364

Adapter zaciskowy HEAVYCON, wkładka męska, seria B6, 6-biegunowy, do lewej strony szafy, zaciski Push-in


Szczegóły produktu




Informacje ogólne Do kołnierzy do nabudowania HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B6
Informacje ogólne Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Konstrukcja B6
Typ produktu Adaptery złączowe
Liczba biegunów 6
wygląd wtyku 6+PE
Wykonanie Styk męski do lewej strony szafy rozdzielczej
Seria HC-B
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

napięcie znamionowe (III/3) 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
prąd obliczeniowy 16 A
SCCR 5 kA (UL 2237)

Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa Przyłącze Push-in
Przyłącze przewodów
Przekrój przyłącza 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG 22 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył 10 mm (13 mm przy stosowaniu końcówek rurkowych)

Rysunek wymiarowy
Szerokość 34 mm
Wysokość 70,5 mm
Długość 50,5 mm
Odległość otworów w poziomie 44 mm
Odległość otworów w pionie 27 mm

Kolor jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Ag
materiał uchwytu styków PA
Normy / przepisy PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Liczba cykli wtykania ≥ 500

Budowa kabla
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych 10 mm (13 mm przy stosowaniu końcówek rurkowych)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Przepisy budowy i badania DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Badania DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Badanie
Normy/przepisy PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Informacja montażowa Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
1) Stosować tulejki. 0,5 mm² ... 2,5 mm² z izolacją, długość: 10 mm, długość odizolowania: 13 mm, 2) wkrętak SZF0-0,4x2,5 (zbliżony do DIN 5264)

Numer artykułu 1648364
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży BF7ADC
Klucz produktu BF7ADC
Strona katalogu Strona 549 (C-2-2019)
GTIN 4046356092081
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 72,378 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440222
ECLASS-10.0.1 27440222
ECLASS-11.0 27440222

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 013631_6233_01
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 13 A 22 - 14

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 13 A 22 - 14

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 13 A 22 - 14

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 13 A - 14

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373