EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB
-
AC sterowanie ładowania
1081341
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB z obudową do montażu na szynie DIN i przyłączami wtykanymi służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Posiada zintegrowane funkcje ładowania, zaawansowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie blokady.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | AC sterowanie ładowania |
Rodzina produktów | CHARX control basic |
Zastosowanie | Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN) |
Rodzaj pracy | Stand-Alone |
Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B + C |
Status utrzymania danych | |
Wersja artykułu | 01 |
Sterowniki ładowania | |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Rodzaj prądu ładowania | AC |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | ze złączem MSTB |
Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 230 V |
Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC (Zakres napięcia znamionowego) |
Pobór prądu maksymalny | 40 mA |
Znamionowy pobór mocy | < 1 W (Praca bez obciążenia) |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Cyfrowe | |
Liczba wejść cyfrowych | 5 |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Znamionowy pobór mocy | < 0,5 W (Praca bez obciążenia) |
Prąd znamionowy IN | ≤ 1 mA |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 12 V |
Zakres napięcia wejściowego U1 | 0 V ... 3 V (Wył.) |
Zakres napięcia wejściowego U2 | 9 V ... 15 V (Zał.) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | 4 wyjścia cyfrowe |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze Push-in |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 30 V |
Maksymalny prąd wyjścia | 0,5 A (Prąd sumaryczny dla wszystkich wyjść, zasilanie wewnętrzne) |
0,6 A (na wyjście, zasilanie zewnętrzne) | |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika C1,2 |
Moc łączeniowa, min | 1500 VA |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (Zewnętrzne zasilanie) |
Maksymalny prąd łączeniowy | 6 A |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika LO+/- |
Moc łączeniowa, min | 24 VA |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 12 V (Zasilanie wewnętrzne) |
Maksymalny prąd łączeniowy | 2 A |
Przyłącze przewodów | |
Rodzaj przyłącza | Wtykowe złączki sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Interfejs | RS-485 |
RS-485 | |
Interfejs | RS-485 2-żyłowy |
System magistrali | RS-485 |
Rodzaj przyłącza | Wtykowe złączki sprężynowe |
Liczba interfejsów | 1 |
Szybkość transmisji | 9,6 kb/s (standard) |
Szybkość transmisji obszaru | 9,6 kb/s ... 19,2 kb/s (nastawny) |
Kontrola przepływu danych/protokóły | Modbus/RTU (slave) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -35 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1081341 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBBAA |
Klucz produktu | XWBBAA |
Strona katalogu | Strona 62 (C-7-2019) |
GTIN | 4055626809410 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 397 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 382 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144703 |
ECLASS-12.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław