Oferta produktów Push-in
Prosta technika połączeń Push-in umożliwia kompleksowe oprzewodowanie całej instalacji od obiektu po sterownik. Oferujemy kompletny
asortyment produktów, od sterownika, poprzez moduły przekaźnikowe, złączki szynowe i urządzenia do ochrony przed przepięciami, po okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.
Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.
Złącza przemysłowe i okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych
Seria HEAVYCON complete oferuje złącza oparte na różnych technikach przyłączeniowych do każdego zastosowania. Są one kompatybilne ze sobą i można je dowolnie łączyć. Nasze złącza do czujników/urządzeń wykonawczych i koncentratory łączą w sobie zalety zwartej konstrukcji M12 i techniki przyłączeniowej Push-in.
Złączki szynowe i bloki rozdzielcze
W naszym asortymencie złączek szynowych od 1,5 mm² do 185 mm² dostępne są złączki pasujące do wszystkich zadań. Różne serie uwzględniają wymagania wszystkich zastosowań oraz konsekwentnie wykorzystują zalety systemu CLIPLINE complete.
Gniazda do szaf sterowniczych
Gniazda do szaf sterowniczych
Gniazda EO z przyłączem Push-in o różnych geometriach wtyczek są używane w produkcji szaf sterowniczych i budowie instalacji na całym świecie. W naszym szerokim asortymencie produktów można znaleźć optymalne gniazdo do każdego zastosowania.
Aparatura łączeniowa i rozwiązania interfejsowe do automatyki przemysłowej
Kondycjonowanie sygnałów wokół sterownika, od modułu przekaźnikowego po analogowy kondycjoner sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Doskonałe rozwiązanie do różnorodnych zadań w automatyce przemysłowej.
Ochrona przed przepięciami i wyłączniki
Wtykane ograniczniki przepięć o szerokości zaledwie 3,5 mm z możliwością rozbudowy zapewniają skuteczną ochronę przed przepięciami dla maszyn i instalacji. Wyłączniki zabezpieczają poszczególne urządzenia elektryczne, zapewniając selektywne wyłączenie tylko tego obwodu, w którym nastąpiło przeciążenie lub zwarcie. Dzięki różnym technologiom wyzwalania można dobrać odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.
Zasilacze
Wydajne zasilacze QUINT POWER poniżej 100 W to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące w sobie funkcję prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwę mocy przy minimalnych rozmiarach.
Wytrzymałe zasilacze TRIO POWER znakomicie nadają się do zastosowania w budowie maszyn. Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja są dostosowane do wysokich wymogów obowiązujących w tym obszarze.
Beznarzędziowe przyłącze Push-in umożliwia szybką i prostą instalację zasilaczy.
Przekaźniki bezpieczeństwa, systemy we/wy i sterowniki
System automatyki składający się z Axiocontrol i Axioline obejmuje sterowniki miniaturowe i kompaktowe oraz systemy we/wy do szaf sterowniczych i instalacji obiektowej, a dzięki technice połączeń Push-in jest wyjątkowo łatwy w oprzewodowaniu. Ofertę uzupełniają przekaźniki bezpieczeństwa z przyłączem Push-in.
Komunikacja przemysłowa
Komunikacja przemysłowa jest kręgosłupem cyfrowej linii produkcyjnej. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór komponentów sieciowych od komunikacji zdalnej w magistrali obiektowej przez Ethernet przemysłowy po Industrial Wireless. Technika połączeń Push-in umożliwia bardzo łatwe oprzewodowanie i podłączanie przewodów energetycznych i przewodów danych do urządzenia.
Obudowy do elektroniki
Obudowy do elektroniki zapewniają funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie „opakowanie“ nowoczesnych przemysłowych elementów elektronicznych. Różne techniki połączeń, łączniki magistrali oraz modułowość umożliwiają realizację rozwiązań dostosowanych do danego zastosowania w różnych branżach i obszarach przemysłu.
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Zarówno w postaci terminali przyłączeniowych do PCB, jak i łatwych w serwisowaniu wtyków, w wersji od jednopinowych do 24-pinowych: w bogatej ofercie produktów COMBICON można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do transmisji sygnałów, danych lub zasilania do niemalże każdego zastosowania. Przyłącze sprężynowe Push-in umożliwia komfortowe i bezpieczne przyłączanie przewodów.
Oznaczniki, nadruk i narzędzia
MARKING system – to optymalnie dopasowane do siebie oprogramowanie i sprzęt do szybkiego i łatwego wykonywania oznaczników do szaf sterowniczych i rozdzielnic.
Narzędzia do każdego zastosowania – praca naszymi narzędziami to czysta przyjemność: są niezawodne i dobrze leżą w dłoni.