Bezkonkurencyjny duet

Dla wysokiej dyspozycyjności systemu

Ochrona przed przepięciami i zasilacze uzupełniają się doskonale, zapewniając wysoką dyspozycyjność systemu. Dowiedz się więcej na tej stronie lub z naszego e-paper.

Otwórz e-paper
Ochrona przed przepięciami i zasilacze jako kawałki puzzli na tle zarysowanej sinusoidy

Każdy system wymaga dobranych do siebie optymalnie komponentów. Tylko w ten sposób można zapewnić wysoką dyspozycyjność systemu, nawet przy dużym obciążeniu EMC. Phoenix Contact oferuje bezkonkurencyjny duet, który pozwoli na uniknięcie nieplanowanych i kosztownych przestojów produkcyjnych.

Zdjęcie zasilacza QUINT POWER

Zasilacz QUINT POWER czwartej generacji

Zasilacz jest sercem każdej instalacji przemysłowej

Do sterowania i monitorowania systemu elektrycznego konieczny jest zasilacz 24 V. Również proste urządzenia do automatyki przemysłowej korzystają z tego zasilania. Aby zachować kontrolę nad systemem, bardzo ważne jest stabilne zasilanie 24 V.

Zdjęcie ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PLT-SEC

Ochrona przed przepięciami typu 3 PLUGTRAB PLT-SEC z techniką połączeń Push-in

Ochrona przed przepięciami dodatkowo zwiększa dyspozycyjność systemu

Ze względu na wysoki wpływ na dyspozycyjność systemu zasilacz 24 V należy do elementów systemu elektrycznego, które wymagają szczególnej ochrony. Dlatego ochrona przed przepięciami typu 3 do bezpośredniej ochrony zasilacza jest rozsądną inwestycją w dyspozycyjność systemu. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę, warto sięgnąć po dobrane do siebie komponenty ochrony przed przepięciami i zasilania.

Ochrona przed przepięciami typu 3 PLT-SEC i zasilacz QUINT POWER jako elementy puzzli

Bezkonkurencyjny duet: ochrona przed przepięciami PLT-SEC i zasilacz QUINT POWER

Bezkonkurencyjny duet

Dobrana optymalnie kombinacja jednofazowej ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PLT-SEC drugiej generacji oraz zasilaczy QUINT POWER czwartej generacji zapewnia maksymalną ochronę systemu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Korzyści

  • Nawet dziesięć razy lepsza ochrona zasilacza przed przepięciami
  • Dwukrotnie wyższa spodziewana żywotność zasilacza
  • Wysokie bezpieczeństwo planowania dzięki 5-letniej gwarancji

Wyższa obciążalność

Symetryczny rozdział prądu w razie wystąpienia przepięcia

Obciążalność prądowa

Zastosowanie dobranych do siebie komponentów ochrony przed przepięciami umożliwia symetryczny rozdział prądu w razie wystąpienia przepięcia.

Nawet dziesięć razy lepsza ochrona:

Dzięki zastosowaniu ogranicznika przepięć typu 3 PLUGTRAB PLT-SEC zasilacz QUINT POWER drugiej generacji ma nawet dziesięć razy wyższą wytrzymałość na prądy udarowe, niż w przypadku braku ogranicznika.

Dwukrotnie wyższa spodziewana żywotność:

W porównaniu z pojedynczymi produktami nasza kombinacja ochrony przed przepięciami PLT-SEC drugiej generacji i zasilacza QUINT POWER czwartej generacji zapewnia dwukrotnie wyższą spodziewaną żywotność zasilacza.

Dalsze informacje

Przeprowadziliśmy testy komponentów. Tutaj możesz pobrać wyniki testów koordynacji.

Jesteśmy całkowicie pewni skuteczności naszego duetu
Gwarancja
Jeśli mimo zastosowania tej kombinacji dojdzie do uszkodzenia zasilacza QUINT POWER czwartej generacji, w ciągu pierwszych pięciu lat od zakupu zostanie on wymieniony bezpłatnie na nowy.
Pobierz warunki gwarancji
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC i zasilacz QUINT POWER
Zasilacz QUINT POWER

Zasilacze QUINT POWER

Członek naszego duetu: zasilacz QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Statyczna i dynamiczna rezerwa mocy
  • Funkcja prewencyjnego monitorowania
  • Indywidualne rozwiązania już od 1 sztuki
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC

Ochrona przed przepięciami PLT-SEC

Członek naszego duetu: ochrona przed przepięciami PLT-SEC

  • Ochrona dla urządzeń końcowych
  • Międzynarodowe certyfikaty
  • Wskaźnik statusu i zestyk komunikacji zdalnej
  • Montaż wtykowy, możliwość kontroli

Bezkonkurencyjny duet: dla wysokiej dyspozycyjności systemu

Perfekcyjny duet: mężczyzna zabezpiecza mężczyznę wspinającego się po ściance
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC i zasilacz QUINT POWER YouTube