Nasza kultura

Pracownicy Phoenix Contact podczas spotkania

Nasza kultura

Jako światowy lider w dziedzinie elektrotechniki i automatyki przemysłowej nasze działania cechuje innowacyjność, ciekawość i odwaga. Mimo dynamicznego rozwoju zatrudnienia udało nam się zachować wartości firmy rodzinnej. Łączymy rzetelność i konsekwencję w działaniu z naszym zamiłowaniem do najnowszych technologii. Nie spoczywamy na laurach. W firmie Phoenix Contact najważniejsi są ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Zatrudniamy 17 100 pasjonatów techniki, pracujących w środowisku charakteryzującym się szacunkiem i swobodą. Podejmujemy spójne decyzje i inspirujemy zaangażowanie pracowników poprzez nadawanie sensu ich pracy. W ten sposób zapewniamy stałość decyzji i budujemy zaufanie.

Wgląd

Pracownicy podczas projektowania przy komputerze
Corporate Principles firmy Phoenix Contact na ścianie w sali konferencyjnej
Dwóch pracowników Phoenix Contact podczas rozmowy
Mężczyzna ze śrubą w dłoni
Pracownica Phoenix Contact podczas nauki przy laptopie
Pracownicy podczas projektowania przy komputerze

Z wielką pasją i zamiłowaniem do techniki pracujemy nieustannie nad nowymi i lepszymi rozwiązaniami. Poruszamy wcześnie zagadnienia przyszłości i działamy dalekowzrocznie. Jesteśmy dumni z tego, że aktywnie rozwijamy technologie i kształtujemy rozwój branży.

Corporate Principles firmy Phoenix Contact na ścianie w sali konferencyjnej

Naszym największym kapitałem jest niezależność. Zawsze działamy z myślą o zachowaniu pełnej swobody podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki temu mamy wpływ nie tylko na działalność firmy, lecz również na kulturę organizacyjną.

Dwóch pracowników Phoenix Contact podczas rozmowy

Ramy naszej kultury zarządzania definiowaliśmy w tzw. Leadership Principles. Ważnymi filarami są między innymi zaufanie, szacunek i uznanie. Wyznajemy te wartości we wszystkich naszych relacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nasza kultura zarządzania znajduje odzwierciedlenie również w postępowaniu naszej kadry menedżerskiej i pracowników. Zależy nam na wzajemnej komunikacji, przejrzystości i trwałości naszych działań oraz na umożliwieniu naszym pracownikom wykorzystania ich potencjału.

Mężczyzna ze śrubą w dłoni

Sami produkujemy śruby, elementy z tworzyw sztucznych i metalu oraz wysoko zautomatyzowane maszyny montażowe w profesjonalnej jakości. W ten sposób zapewniamy konkurencyjność i niezależność naszej firmy. Udział produkcji własnej w obrębie grupy Phoenix Contact wynosi 90%.

Pracownica Phoenix Contact podczas nauki przy laptopie

Kompetencje naszych pracowników są ważnym czynnikiem naszego sukcesu. Poza bogatą ofertą szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych gwarantujemy wszystkim pracownikom szeroką swobodę samodzielnej nauki dzięki naszej bibliotece edukacyjnej lub poprzez wymianę wiedzy z współpracownikami. W ten sposób umożliwiamy rozwój osobisty i rozwijamy indywidualne talenty.

Co się dla nas liczy

  • Jakość

Nasza najważniejsza maksyma – Twoje zadowolenie z nas, Twoja przyjemność ze współpracy z nami. Można to osiągnąć tylko dzięki jakości. Pod każdym względem.

  • Odwaga

Idziemy do przodu. Również w trudnych czasach. Tę pewność zdobyliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zawsze dobrej współpracy z naszymi klientami.

  • Niezawodność

Dobra współpraca przetrwa próbę czasu. Dlatego mamy długofalowe plany, bezpieczne podstawy finansowe oraz inwestujemy w dokształcanie i środowisko.

  • Zaufanie

Stanowi podstawę każdej udanej relacji. Tworzymy zaufanie dzięki otwartości i uczciwości we wzajemnych kontaktach.

  • Bliskość

Mówimy w Twoim języku – zwłaszcza w Twojej sprawie. I oczywiście w naszych licznych oddziałach na całym świecie.

  • Serwis

Jeśli czujesz, że jesteś u nas w dobrych rękach – osiągnęliśmy cel naszej pracy.