Interesujesz się rozwiązaniami technicznymi, które przyczyniają się do dobrej przyszłości? Skontaktuj się z nami. Chętnie przedstawimy Ci inne idee i informacje na temat wizji All Electric Society.
Rozwiązania techniczne dla świata, w którym warto żyć
Wprowadzenie All Electric SocietyYouTube
Globalne społeczeństwo, w którym jest dostępna energia elektryczna ze źródeł odnawialnych: to właśnie All Electric Society – oparta na naukowych podstawach wizja przeszłego zrównoważonego świata neutralnego pod względem CO2. Sposobem realizacji tej wizji jest kompleksowa elektryfikacja, automatyzacja i połączenie wszystkich dziedzin życia i pracy. Phoenix Contact oferuje swoim klientom różne produkty, rozwiązania i przykłady zastosowań, aby aktywnie kształtować transformację w kierunku zrównoważonego społeczeństwa przemysłowego.
To wizja All Electric Society, która stanowi odpowiedź na wielkie pytania naszych czasów. Energia neutralna pod względem emisji CO2 będzie bowiem kluczowym czynnikiem do pogodzenia ze sobą ochrony klimatu i globalnego dobrobytu. Phoenix Contact przoduje w tym rozwoju – jako prekursor dla swoich partnerów i klientów.
Na pierwszy rzut oka dwa wielkie problemy dzisiejszego społeczeństwa – walka ze zmianami klimatycznymi oraz dążenie miliardów ludzi do dobrobytu i rozwoju – wydają się być sprzeczne i nie do pogodzenia. Mimo to obie kwestie należy rozpatrywać łącznie. Wyzwanie polega na tym, aby umożliwić konsumpcję, lecz jednocześnie chronić klimat. Przyczynią się do tego w dużej mierze innowacje techniczne. Cel: Całe światowe zapotrzebowanie energetyczne wytwarzane ze źródeł odnawialnych.
Zrównoważona energia dla zrównoważonego rozwojuYouTube
Zrównoważona energia dla zrównoważonego rozwoju
Analiza Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowana w 2020 r. dowodzi, że technologia będzie miała duży wpływ na osiągnięcie 10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. (Źródło: Unlocking Technology for the Global Goals). Około 70% podcelów jest wspieranych bezpośrednio przez innowacje techniczne. Aby zrealizować All Electric Society, należy położyć nacisk na cel numer 7: czysta i dostępna energia. Wiele produktów i rozwiązań z oferty Phoenix Contact stanowi już dziś odpowiedź na kwestie przyszłości.
Przyszłościowe rozwiązania automatyzacyjne dzięki otwartej technice sterowania
Korzystanie z kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT
Aby umożliwić kompleksową automatyzację sektorów, technika sterowania musi rozwijać się poza granice poszczególnych obszarów zastosowania. Umożliwia to otwarta technika sterowania PLCnext Technology, niezależnie od sprzętu i języków programowania. Ponadto umożliwia wykorzystanie kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT, co pozwala na szybszą realizację i ciągły rozwój inteligentnych rozwiązań.
Niezawodne rozwiązania do zasilania pozwalają uniknąć uszkodzenia i awarii sieci
Najwyższa dyspozycyjność systemów
W miarę wzrostu stopnia elektryfikacji i automatyzacji sektorów zwiększa się zależność od niezawodnych rozwiązań zasilania. Do bezpiecznego zasilania i połączenia sektorów energii oferujemy rozwiązania dla wszystkich aplikacji, obejmujące ochronę przed przepięciami, moduły UPS, moduły redundancyjne i odpowiednie wyłączniki.
Ethernet jednoparowy umożliwia komunikację IIot z poziomem obiektu
Szybkie przesyłanie danych z mniejszym wykorzystaniem zasobów
Automatyzacja to klucz do zwiększenia efektywności energetycznej sektorów. Wiąże się to z włączaniem wszystkich maszyn, urządzeń, czujników i elementów wykonawczych do sieci przemysłowego internetu rzeczy. Ethernet jednoparowy (SPE) zapewnia kompleksową komunikację Ethernet. Ethernet jednoparowy umożliwia równoległe, efektywne przesyłanie danych i zasilanie. Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu tylko jednej pary przewodów od czujnika do chmury.
Niezawodna komunikacja dzięki 5G
Sieć w obrębie oraz między wszystkimi sektorami
Niezawodna sieć to podstawa łączenia sektorów energii. Technologia szerokopasmowa 5G umożliwia komunikację bezprzewodową w obrębie oraz między wszystkimi sektorami: o wysokiej przepustowości, dużej liczbie urządzeń i ekstremalnie krótkich czasach opóźnienia. Inteligentna komunikacja 5G między maszynami a aplikacjami zabezpiecza bardziej autonomiczne i efektywniejsze procesy, od produkcji po logistykę.
Energooszczędne budynki dzięki prawidłowym danym
Kompleksowa automatyzacja dzięki otwartej platformie programistycznej IoT
System fotowoltaiczny na dachu, agregat kogeneracyjny w piwnicy, stacja ładowania przed drzwiami: w nowoczesnych budynkach łączenie sektorów energii staje się już rzeczywistością. Aby móc korzystać z nich w sposób zautomatyzowany i efektywny energetycznie, trzeba mieć dostęp do różnych danych z systemów i czujników. Umożliwia to otwarta platforma programistyczna IoT systemu zarządzania budynkiem Emalytics.
Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci obniżają przeszkody dla transformacji energetycznej
Szybsze podłączanie systemów fotowoltaicznych do sieci
Rozproszone systemy fotowoltaiczne przyczyniają się w All Electric Society do zapewnienia niezawodności zasilania. Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie podłączenie do sieci nowych systemów bez zbędnej biurokracji i długiego oczekiwania na certyfikat zgodności z siecią. Dzięki nim droga w kierunku transformacji energetycznej jest nie tylko łatwiejsza, ale i krótsza.
Dzięki Vehicle-to-Grid (V2G) floty samochodów stają się rentownymi zasobnikami energii
Wykorzystanie akumulatorów samochodów elektrycznych jako buforu prądu
Sterowniki ładowania CHARX control modular dla elektromobilności umożliwiają inteligentne ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych. Dodatkowo mogą również oddawać prąd do sieci, gdy jest to konieczne. Technologia ta nazywa się Vehicle-to-Grid (V2G). W normie ISO 15118 określono odpowiednie wymagania techniczne i warunki. Sterownik CHARX control modular jest zgodny z tą normą i przygotowany do V2G.
Inteligentne zarządzanie oświetleniem to początek efektywnej mobilności
Mniejsze zużycie energii wzdłuż inteligentnych tras komunikacyjnych
Smart Street Lighting to system oparty na nowoczesnej technice sterowania, czujnikach i usługach w chmurze dla inteligentnego oświetlenia ulicznego: latarnie dopasowują intensywność światła do aktualnych warunków atmosferycznych, słonecznych oraz ruchu na drodze. Większe bezpieczeństwo, komfort i efektywność na inteligentnych trasach komunikacyjnych. Przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii.