Co nas napędza
Dzięki naszej innowacyjności i blisko 100-letniemu doświadczeniu w dziedzinie elektryfikacji, sieci i automatyzacji tworzymy rozwiązania na miarę wyzwań obecnych czasów.
Przykładamy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu to globalne wyzwania naszych czasów. Podchodzimy do tych kwestii bardzo poważnie i kładziemy nacisk na zrównoważone i ekologiczne rozwiązania i procesy od rozwoju i produkcji po logistykę. W naszych oddziałach zmniejszamy zużycie energii elektrycznej oraz sięgamy po ekologiczne źródła prądu i gazu. Aby oszczędzać cenne zasoby, wykorzystujemy wodę deszczową, ciepło odpadowe, geotermię i energię ze źródeł odnawialnych.
Do 2030 roku chcemy osiągnąć całkowitą neutralność dla klimatu naszego łańcucha produkcyjnego.
Mamy odpowiednie produkty i rozwiązania
Nasza oferta produktów i rozwiązań wpisuje się doskonale w wizję All Electric Society. Wizja ta opisuje świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych będzie główną i niedrogą formą energii elektrycznej dostępną w sposób niemalże nieograniczony. Do jej realizacji konieczna jest kompleksowa elektryfikacja, automatyzacja i połączenie wszystkich sektorów przemysłu i infrastruktury. Umożliwiamy naszym klientom i społeczeństwu szybszą realizację tej transformacji na drodze do zrównoważonego świata.
Wspólnie damy radę
Kultura naszej firmy jest gwarancją naszego sukcesu. Jako firma rodzinna przywiązujemy dużą wagę do wzajemnego szacunku, otwartej komunikacji i odpowiedzialnego kształtowania przyszłości. Zatrudniamy 17 100 pracowników na całym świecie, zajmujących się z zaangażowaniem różną tematyką. W XXI wieku nastąpiły dynamiczne zmiany w świecie pracy, lecz kultura naszej firmy jest nowatorska i niezmienna od blisko 100 lat.