Konfiguratory
Phoenix Contact oferuje różnorodny i innowacyjny asortyment produktów i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej. Często kwestie techniczne są tak złożone, że trudno się w nich od razu zorientować. Liczne konfiguratory pomogą Ci przy wyborze właściwego produktu lub odpowiedniego rozwiązania dla danej aplikacji oraz dopasowaniu go do swoich potrzeb.
Masz już zapisaną konfigurację?
Następnie wpisz na górze w wyszukiwarce ogólnej numer swojego rozwiązania. Otrzymasz natychmiast dostęp do aktualnej wersji swojej konfiguracji.
Oznaczniki, montaż i instalacja Wsparcie procesu produkcji szaf sterowniczych
Awarie systemu w produkcji szaf sterowniczych kosztują czas przy planowaniu, zaopatrzeniu i produkcji listew ze złączkami lub skrzynek przyłączeniowych. Oprogramowanie przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności całego procesu: zapewnia niezakłócony przepływ danych i oferuje interfejsy do niezbędnych konfiguratorów i programów CAE.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Inteligentne interfejsy do programu CAE i aplikacji oraz konfiguratorów Phoenix Contact przyspieszają projektowanie.
Konfigurator systemu przepustów kablowych CES
Za pomocą konfiguratora CES możesz stworzyć swój indywidualny system przepustów kablowych. Połącz przelotki kablowe z naszego szerokiego asortymentu do kabli okrągłych lub AS-i uzupełnij swoje rozwiązanie o odpowiednie akcesoria.
Łączenie Konfiguratory techniki połączeń i przyłączania urządzeń do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Znajdź odpowiednią technikę do przyłączenia urządzenia do swojej aplikacji. Konfigurator pomogą Ci w stworzeniu indywidualnego rozwiązania. Wybierz parametry techniczne, np. kolory, kodowanie, długości kabli lub elementy obudowy.
Bloki rozdzielcze PTFIX
Konfigurator gotowych do podłączenia bloków rozdzielczych z przyłączami Push-in
Bloki rozdzielcze umożliwiają stworzenie indywidualnego rozwiązania do efektywnego rozdziału potencjałów: gotowego do podłączenia i umożliwiającego dalszą rozbudowę.
FAME 3 RACK
Konfigurator modułowych systemów pomiarowo-kontrolnych FAME
Skonfiguruj swój indywidualny system pomiarowo-kontrolny FAME do szybkiego i łatwego testowania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnalizacyjnych.
Panele krosownicze
Konfigurator paneli krosowniczych PTRV
Pomoże Ci w skonfigurowaniu indywidualnych paneli krosowniczych do przejrzystej dystrybucji sygnałów w środowisku automatyki przemysłowej.
Panele krosowe
Konfigurator paneli krosowych PTMC
Tutaj skonfigurujesz indywidualne panele krosowe. Kompaktowa konstrukcja paneli krosowych umożliwia dobre upakowanie sygnałów w środowisku automatyzacji.
Okablowanie systemowe VARIOFACE i przekaźniki PLC
Konfigurator: Okablowanie systemowe do sterowników
Okablowanie systemowe VARIOFACE umożliwia oszczędność czasu i bezbłędne połączenie z modułami we/wy. Dzięki wtykowym adapterom czołowym PLC, kablom systemowym i modułom interfejsowym możesz samodzielnie zdefiniować rozwiązanie do oprzewodowania.
Terminale przyłączeniowe do PCB do łatwego podłączania na płytce drukowanej
Konfigurator terminali przyłączeniowych do PCB
Stwórz swoją własną wersję terminali przyłączeniowych do PCB. Skorzystaj z naszej rozszerzonej oferty i wybierz swój produkt według koloru, nadruku i kodowania.
Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular
Konfigurator modułowych terminali przyłączeniowych do PCB
Teraz możesz skonfigurować swój indywidualny blok przyłączeniowy z modułowych terminali przyłączeniowych do PCB serii SPT modular, a następnie przenieść je bezpośrednio do koszyka. Otrzymasz automatycznie osobisty numer artykułu oraz termin dostawy.
Złącza do PCB do elastycznych połączeń
Konfigurator złączy do PCB
Znajdź właściwe złącze i skonfiguruj je na podstawie różnych kolorów, nadruków lub kodowań. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować odpowiedni produkt.
Gniazda do bezpiecznego mocowania na PCB i podłączenia do złącza
Konfigurator gniazd do PCB
Gniazda zapewniają łatwe w montażu połączenie między PCB a złączem. Konfigurator przedstawia liczne wersje gniazd według kolorów, nadruków i kodowań.
Złącza PCB z kablem konfekcjonowanym przyspieszają montaż w urządzeniu
Konfigurator konfekcjonowanych złączy do PCB
Skonfiguruj złącza do PCB z gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji. Musisz jedynie wybrać odpowiednie złącza do obu końców kabla oraz określić system przyłączeniowy, liczbę pinów i raster. Możliwość wyboru dowolnej długości i przekroju kabla pozwala na tworzenie indywidualnych produktów do różnych prądów znamionowych.
Wysokoprądowe złączki przepustowe do przeprowadzania wysokich prądów przez ściankę
Konfigurator wysokoprądowych złączek przepustowych
Skonfiguruj swoją wysokoprądową złączkę przepustową, aby niezawodnie przesyłać wysokie prądy przez ściankę do swojej aplikacji. Sięgnij po liczne możliwości indywidualizacji, mocowania i nadruku.
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Konfigurator kabli i przewodów
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Złącza przemysłowe serii HEAVYCON
Konfigurator złączy przemysłowych
Konfigurator HEAVYCON pomoże Ci optymalnie w stworzeniu indywidualnego złącza. Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania złącza bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków. Listę produktów można eksportować, przesłać lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.
Modułowe złącza prostokątne serii VARIOCON
Konfigurator modułowych złączy prostokątnych
Konfigurator VARIOCON pomoże Ci w stworzeniu indywidualnego złącza prostokątnego. Dzięki prostym menu filtrowania, funkcjom „przeciągnij i upuść”, zdjęciom produktów 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika możesz szybko i łatwo stworzyć swoje złącze prostokątne. Listę artykułów możesz wyeksportować, wysłać i zamówić bezpośrednio swoją konfigurację.
Konfigurator obudów do elektroniki
Skompletuj obudowę do elektroniki do użytku obiektowego lub wewnętrznego: wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową.
Indywidualne dopasowanie kształtu i koloru: pokrywy do obudów na szynę DIN serii ICS
Konfigurator indywidualnych pokryw do obudów serii ICS
Stwórz indywidualne pokrywy do obudów serii ICS. Do wykonania prototypów skorzystaj z druku 3D w firmie PROTIQ. Gdy wybierzesz już ostateczną wersję, indywidualna pokrywa do obudowy trafi do produkcji seryjnej.
Zasilanie, ładowanie i ochrona Konfiguratory zasilaczy, wyłączników i ochrony przed przepięciami
Znajdź szybko i łatwo odpowiednie produkty do jak najlepszego zasilania i ochrony swojej aplikacji. Pomogą Ci w tym konfiguratory do różnych produktów. Aby uzyskać propozycję odpowiedniego produktu, dobierz parametry zgodnie ze swoimi wymogami.
QUINT POWER – możliwość optymalnego dopasowania do aplikacji
Konfigurator zasilaczy QUINT POWER
Można tu ustawić różne indywidualne parametry, na przykład progi sygnalizacji, charakterystyki czy napięcie wyjściowe. Skonfigurowany indywidualnie zasilacz możesz zamówić nawet w ilości 1 sztuki.
Z konfiguratorem CAPAROC do indywidualnego systemu
CAPAROC – konfigurator systemu wyłączników elektronicznych
Stwórz swój system wyłączników spełniający indywidualne wymagania. Dodatkowo otrzymasz wszystkie najważniejsze dane projektowe, np. modele 2D i 3D, kartę katalogową systemu oraz indywidualny numer artykułu. Zamów swój indywidualny system nawet w ilości 1 szt.
Modułowe wyłączniki wtykowe wyzwalane elektronicznie lub termomagnetycznie
Konfigurator wyłączników wtykowych
Znajdź właściwy wyłącznik dla swojego zastosowania. W zależności od zasilacza, kabla i odbiornika konfigurator określa minimalny przekrój i odpowiednią długość kabla.
Ochrona domu przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem pioruna i przepięciami
Konfigurator ochrony przed przepięciami do instalacji budowlanych
W kilku krokach znajdziesz optymalne urządzenia zabezpieczające do swojego budynku: nasz konfigurator pomoże Ci w szybkim i łatwym doborze odpowiedniej ochrony przed przepięciami – od zasilania do urządzenia.
Ograniczniki przepięć dla AKPiA
Konfigurator ochrony przed przepięciami do AKPiA
W AKPiA duża liczba przewodów łączy wiele interfejsów. Za pośrednictwem tych przewodów istnieje ryzyko wystąpienia przepięć we wszystkich interfejsach. W dwóch krokach do odpowiedniej ochrony przed przepięciami dla AKPiA.
Ograniczniki przepięć do systemów informatycznych
Konfigurator ochrony przed przepięciami do sieci informatycznych
Skonfiguruj ochronę przed przepięciami dla swoich sieci przesyłania danych.
Ograniczniki przepięć do urządzeń nadawczo-odbiorczych
Konfigurator ochrony przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych
Skonfiguruj ochronę przed przepięciami odpowiednią dla swoich instalacji nadawczych i odbiorczych.
Zastosowania systemu zarządzania budynkiem Emalytics
Konfigurator systemu zarządzania budynkiem Emalytics
Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby określić, jakie licencje są potrzebne do systemu zarządzania budynkiem.
Konfigurator skrzynek przyłączeniowych do systemów fotowoltaicznych Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych
W celu trwałego zabezpieczenia instalacji przed prądami piorunowymi i wszelkiego rodzaju przepięciami oferujemy odpowiednią ochronę przed przepięciami.