Przygotujemy odpowiednie obudowy, kable, skrzynki przyłączeniowe lub listwy ze złączkami wraz z techniką przyłączeniową. Możesz samodzielnie stworzyć odpowiednią wersję lub skorzystać z gotowych wersji. Możliwe są również kompleksowe usługi konfekcjonowania wraz z wykonaniem oznaczników. Ponadto można konfekcjonować skrzynki przyłączeniowe z ochroną przed przepięciami i różnymi komponentami.
Konfiguracja i projektowanie produktów Rozwiązania indywidualne
Nasze rozwiązania na indywidualne zamówienie umożliwiają stworzenie produktu dostosowanego do Twojej aplikacji, jeśli nie posiadamy takiego w swojej ofercie: zespół Phoenix Contact uwzględni Twoje potrzeby, od drobnych modyfikacji aż po kompletnie nowe rozwiązania. Zaufaj nam: posiadamy obszerną wiedzę fachową i jesteśmy bardzo elastyczni. Krok po kroku wspólnie opracujemy Twoje indywidualne rozwiązanie.
Korzyści
- Osobiste doradztwo: tylko jedna osoba kontaktowa w całej fazie projektu
- Przygotowanie na każdą sytuację dzięki elastycznym rozwiązaniom
- Szybka i niezawodna realizacja dzięki naszym doświadczonym specjalistom
- Błyskawiczne rozeznanie i pierwsze efekty dzięki szybkiej dostawie prototypu
- Terminowa dostawa dzięki dokładnemu planowaniu i kontroli projektu
Poznaj nasze rozwiązania na indywidualne zamówienie
Szukasz produktu, aplikacji, systemu lub usługi? Dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaoferujemy odpowiednie rozwiązanie. Czasami wystarczy niewielka zmiana, a czasami jest konieczna całkowicie nowa koncepcja. W Phoenix Contact Solution Center pracują doświadczeni specjaliści, którzy służą Ci pomocą. Wspólnie z Tobą stworzą rozwiązanie dokładnie takie, jakiego potrzebujesz. Wybierz spośród wielu możliwości.
Zyskaj elastyczność. Skorzystaj z różnorodnych możliwości indywidualnego dopasowania artykułów standardowych: do techniki przyłączeniowej możesz wybrać np. kolorystykę, nadruki pinów, kodowanie, oznaczniki i częściowe wyposażenia – do obudów specjalne otwory lub elementy obsługi z nadrukiem laserowym. Możesz również wyposażyć ochronę przed przepięciami i filtry w wersje napięciowe i różne obwody lub np. systemy we/wy w złączki szynowe z opisem.
Masz szczególne wymagania i potrzebujesz nowego produktu dostosowanego do swoich potrzeb? – Pomożemy Ci w realizacji w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie projektowania, produkcji i zapewnienia jakości. Możesz zamówić np. indywidualne obudowy, technikę przyłączania urządzeń, systemy elektroniczne i oprogramowanie. Oferujemy kompleksowe wsparcie od pierwszej koncepcji po produkcję seryjną.
Masz pomysł, lecz nie wiesz jeszcze, jak go zrealizować? – Możesz liczyć na nas przez cały cykl eksploatacji systemu. Przeanalizujemy Twoją aplikację i na tej podstawie określimy działania i koncepcję rozwiązania. Doradzimy Ci przy formułowaniu wymagań, stworzymy specyfikację techniczną, zadbamy o przeszkolenie oraz zajmiemy się procedurą dopuszczenia wraz z badaniami.
Nasza kompleksowa obsługa
Rozwiązanie klienta zostaje na bieżąco dokładnie dokumentowane i sprawdzane. Dlatego też w ramach projektu i dostawy są ujęte na przykład następujące usługi:
- Modele CAD
- Rysunki
- Wzory
- Badania
- Wsparcie projektowe
- Ochrona przed przepięciami i EMC
- Makra EPLAN
Od samego początku zapewniamy pełen dostęp do informacji.
Bezpośredni kontakt
Masz konkretne zapytanie? – Wystarczy wysłać krótką wiadomość za pomocą naszego formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy pozostałe szczegóły. W niedługim czasie otrzymasz ofertę oraz pierwszy rysunek.
Nic nie dzieje się poza Twoimi plecami: również po złożeniu zamówienia możesz uczestniczyć w każdym etapie prac. Ostatecznie to Ty poprzez akceptację decydujesz, kiedy Twoje rozwiązanie jest już gotowe.