Inteligentne sterowniki EVSE dla stacji ładowania i ładowarek naściennych

Jesteś producentem infrastruktury ładowania AC, projektantem infrastruktury lub kierownikiem projektu ładowania? Napisz do nas!
CHARX control modular jako centralny element nowoczesnych punktów ładowania AC

Przyszłościowy centralny element punktu ładowania AC

Sterownik ładowania EVSE CHARX control modular to centralny sterownik do zgodnego ze standardami ładowania prądem przemiennym – zarówno dla ładowarek naściennych, publicznych punktów ładowania, jak i komercyjnych stacji ładowania. Dzięki modułowej architekturze, możliwości aktualizacji i obsłudze aktualnych standardów, takich jak IEC 61851-1 i ISO 15118-2, sterowniki tworzą podstawę dla przyszłościowej infrastruktury ładowania dla elektromobilności, która zawsze spełnia wszystkie aktualne wymogi regulacyjne.

Dlaczego CHARX control modular? Jakie korzyści oferują inteligentne funkcje naszych sterowników ładowania AC?

Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne i zgodność ze standardami w celu ochrony przed atakami na infrastrukturę ładowania elektromobilności
Zarządzanie parkiem ładowarek w centrum zarządzania operatora infrastruktury ładowania (CPO)
Montaż modułów sterowania Plug and Play CHARX control modular na szynie DIN
Samochody elektryczne i stacje ładowania na parkingu wielopoziomowym
Deweloperzy programujący przed ekranem
Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne i zgodność ze standardami w celu ochrony przed atakami na infrastrukturę ładowania elektromobilności

Polegaj na sprawdzonym bezpieczeństwie i zgodności z przepisami:

  • Mechanizmy cyberbezpieczeństwa zapewniające maksymalny poziom ochrony
  • Spełnienie obecnych i przyszłych wymagań: RED, AFIR, w przyszłości CRA
  • Rozliczenia zabezpieczone przed manipulacją i zgodne z przepisami i legalizacji

Korzyści: Pewność prawna i ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi

Zarządzanie parkiem ładowarek w centrum zarządzania operatora infrastruktury ładowania (CPO)

Korzystaj ze sterownika, który płynnie integruje punkty ładowania:

  • Interfejsy dla backendu, systemu zarządzania budynkiem, Smart Home i licznika energii
  • Obsługa popularnych protokołów: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Klient WLAN zapewniający elastyczną komunikację

Korzyści: Przyszłościowe rozwiązanie do rozliczeń, zarządzania obciążeniem i inteligentnych sieci

Montaż modułów sterowania Plug and Play CHARX control modular na szynie DIN

Zacznij od małego, rozwijaj się elastycznie – nasze modułowe rozwiązanie dostosowuje się do potrzeb:

  • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą
  • Moduły Plug and Play: możliwość ustawienia w rzędzie na szynie DIN, łatwa rozbudowa
  • Mniej oprzewodowania i konfiguracji

Korzyści: Ekonomiczne skalowanie bez skomplikowanej przebudowy

Samochody elektryczne i stacje ładowania na parkingu wielopoziomowym

Bądź zawsze na bieżąco:

  • Aktualizacje oprogramowania dla nowych funkcji i standardów
  • Brak utraty certyfikatu kalibracji, brak kosztownej ponownej certyfikacji
  • Komunikacja Powerline (PLC) zgodnie z normą ISO 15118 (Plug&Charge)

Korzyści dla użytkownika: Ochrona inwestycji i długoterminowa kompatybilność

Deweloperzy programujący przed ekranem

Twoje punkty ładowania, twój projekt – masz pełną swobodę projektowania:

  • Elastyczne dostosowywanie interfejsu, funkcji i wzornictwa
  • Zarządzanie z poziomu przeglądarki dla wygodnej konfiguracji i konserwacji
  • Działania w przypadku zdarzeń: prefabrykowane moduły ułatwiają dostosowanie i uruchomienie

Korzyści: Maksymalna elastyczność w zakresie wizerunku marki i doświadczeń klientów

Referencje Przykłady klientów, którzy z powodzeniem korzystają z naszego sterownika ładowania EVSE

Technologia ładowania RZB ENERGY
Firma RZB ENERGY z Bambergu w Bawarii łączy rozwiązania oświetleniowe z nowoczesną technologią ładowania. Modułowe produkty składają się z rury pionowej, kontenera ładowania i głowicy oświetleniowej lub pokrywy. Często stosuje stosowanym rozwiązaniem jest kilka stacji ładowania połączonych w jeden system. Zgodna z przepisami o legalizacji sieć klient-serwer z maksymalnie dwunastoma punktami ładowania pozwala obniżyć koszty. Stosowane są sterowniki ładowania AC i gniazda ładowania AC firmy Phoenix Contact.
Rozwiązanie infrastruktury ładowania firmy PLUON
Infrastruktura ładowania firmy PLUON to konfigurowalny system dla zrównoważonej mobilności – projektowany indywidualnie oraz wytwarzany lokalnie i w sposób przyjazny środowisku. Opatentowany system modułowy zapewnia długi okres użytkowania dzięki wymiennym komponentom. Wyposażony w sterowniki ładowania AC, liczniki energii, czytniki RFID oraz inne komponenty Phoenix Contact, system PLUON łączy w sobie technologię, design i zrównoważony rozwój.
Największy park ładowarek PV w północnych Niemczech firmy Pramux i armatora Frisia
Największy park ładowarek PV w północnych Niemczech, zbudowany przez firmę Pramux i obsługiwany przez armatora Frisia, ładuje pojazdy elektryczne wczasowiczów na wyspach Morza Północnego podczas ich nieobecności. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu ładowaniem firmy Phoenix Contact pojazdy są naładowane po powrocie prądem wytworzonym w sposób zrównoważony przez instalację PV. Regulatory ładowania AC komunikują się z nadrzędnym sterownikiem parku ładowarek i systemem rozliczeniowym.
Rozwiązania firmy e-RS w zakresie elektromobilności
Firma e-RS to belgijski dostawca kompleksowych rozwiązań do ładowania w zakresie elektromobilności. Firma stawia sobie za cel oferowanie zintegrowanego, sterowanego centralnie rozwiązania do zarządzania parkami ładowarek. W przedstawionym tutaj projekcie zainstalowano 120 punktów ładowania, które można rozbudować do maksymalnie 800 punktów. Zastosowano centralne szafy sterownicze ze sterownikami ładowania AC, aparaturą łączeniową i licznikami energii firmy Phoenix Contact, które umożliwiają wydajne sterowanie i monitorowanie.

W zestawie z cyberbezpieczeństwem Sterownik EVSE jako pierwsza linia obrony infrastruktury ładowania

Cyberataki na infrastrukturę ładowania stale rosną i stawiają operatorów, projektantów i producentów przed nowymi wyzwaniami. Dzięki regulatorowi ładowania CHARX control modular można polegać na elektromobilności, która została opracowana od podstaw z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Najnowocześniejsze mechanizmy ochrony, szyfrowana komunikacja i regularne aktualizacje oprogramowania zapewniają niezawodną ochronę punktów ładowania przed manipulacją, niewłaściwym wykorzystaniem danych i awariami. Jednocześnie spełniasz wszystkie obecne i przyszłe wymogi prawne – a tym samym tworzysz podstawę dla przyszłościowej, godnej zaufania infrastruktury ładowania.

FAQ: Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo infrastruktury ładowania AC?

FAQ: Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne dla punktów ładowania AC?
FAQ: Jakie są konkretne zagrożenia?
FAQ: Jakie wymogi prawne mają zastosowanie?
FAQ: W jaki sposób CHARX control modular chroni moje punkty ładowania?
FAQ: Jak mogę zabezpieczyć swoją infrastrukturę na przyszłość?
FAQ: Co jeszcze muszę wziąć pod uwagę jako operator?
FAQ: Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne dla punktów ładowania AC?

Infrastruktura ładowania jest infrastrukturą krytyczną i coraz częściej staje się celem cyberataków. Manipulacje, awarie, niewłaściwe wykorzystanie danych lub ataki na systemy zaplecza mogą prowadzić do strat finansowych, szkód wizerunkowych i niestabilności sieci.

FAQ: Jakie są konkretne zagrożenia?

Najczęstsze zagrożenia obejmują ataki typu denial-of-service (awarie), manipulowanie danymi rozliczeniowymi, phishing (np. sfałszowane kody QR), ransomware, wycieki danych i nieautoryzowany dostęp do danych użytkownika.

FAQ: Jakie wymogi prawne mają zastosowanie?

Europejska ustawa o cyberodporności (CRA) i dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) wprowadzają obowiązkowe środki bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów sieciowych, takich jak sterownik ładowania EVSE. Obowiązujące normy to m.in. EN 18031, IEC 62443-4-2 i ISO 15118.

FAQ: W jaki sposób CHARX control modular chroni moje punkty ładowania?

CHARX control modular ...

  • jest "secure by design and default": funkcje bezpieczeństwa są aktywowane fabrycznie, niezabezpieczone interfejsy są domyślnie dezaktywowane.
  • ma silne uwierzytelnianie, uprawnienia oparte na rolach i zamknięte porty.
  • wykorzystuje szyfrowanie TLS, firewall, VPN i podpisane aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
  • rejestruje zdarzenia związane z bezpieczeństwem.

FAQ: Jak mogę zabezpieczyć swoją infrastrukturę na przyszłość?

CHARX control modular jest już zgodny z RED i w przyszłości z CRA. Regularne aktualizacje oprogramowania, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach (w tym proces SBOM i PSIRT) oraz mapa drogowa wdrażania nowych standardów, takich jak IEC 62443 i OCPP 2.0.1 Security, zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo.

FAQ: Co jeszcze muszę wziąć pod uwagę jako operator?

Zgodność sterownika jest ważnym elementem. W przypadku całego systemu operatorzy są zobowiązani do regularnego sprawdzania całej infrastruktury ładowania pod kątem cyberbezpieczeństwa i wymogów regulacyjnych. CHARX control modular wspiera użytkownika dokumentacją i wytycznymi.

AFIR, płatności i przepisy o legalizacji Ładowanie tak, jak oczekuje tego klient – i tak, jak wymaga tego prawo

CHARX control modular spełnia wszystkie obecne i przyszłe wymagania dotyczące publicznych punktów ładowania. Dzięki kompatybilności z nowoczesnymi systemami płatności w chmurze możesz oferować spontaniczne ładowanie i płatności (płatności ad hoc) kartą kredytową/debetową/giro lub kodem QR – bez aplikacji ani umowy, a zatem w pełni zgodne z AFIR. Jednocześnie zapewniasz przejrzyste, odporne na manipulacje rozliczenia za kilowatogodziny, odporne na manipulacje pomiary i cyfrową weryfikację zgodnie z niemieckimi przepisami o legalizacji. Dzięki zintegrowanym funkcjom Plug&Charge (zgodnym z ISO-15118) możesz zaoferować swoim klientom maksymalną wygodę i przyszłość. Zapewnia to wygodne ładowanie i bezpieczeństwo prawne.

FAQ: Dlaczego AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważnymi tematami?

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?
FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) to rozporządzenie UE, które obowiązuje od kwietnia 2024 roku. Zobowiązuje ono operatorów do umożliwienia ładowania ad-hoc i prostych, niedyskryminujących płatności (np. kartą debetową/kredytową lub kodem QR) w publicznych punktach ładowania. Od 2026/27 roku obowiązkowe staną się również funkcje ISO 15118 (Plug&Charge) – już dziś spełniane przez CHARX control modular.

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Nowe publiczne punkty ładowania AC muszą oferować co najmniej jedną powszechnie stosowaną, bezgotówkową metodę płatności – taką jak karta debetowa/kredytowa, Girocard lub bezpieczny kod QR. Płatność musi być możliwa bez wcześniejszej rejestracji lub aplikacji.

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Niemieckie przepisy o legalizacji (MessEG/MessEV) stanowią, że rozliczenia w punktach ładowania muszą być przeprowadzane precyzyjnie i przejrzyście według kilowatogodzin (kWh). Wartości pomiarowe i dane na fakturze muszą być przechowywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją i muszą być dostępne dla klienta. Tam, gdzie obowiązują przepisy o legalizacji, można stosować wyłącznie stacje ładowania zgodne z tymi przepisami.

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Przepisy o legalizacji mają obecnie zastosowanie tylko w Niemczech, ale w innych krajach, takich jak Francja, Włochy i Hiszpania, podobne przepisy są w przygotowaniu lub zostały już wdrożone. Przepisy o legalizacji mają zastosowanie do wszystkich operatorów punktów ładowania, w których ładowanie jest odpłatne – tj. wszędzie tam, gdzie energia elektryczna nie jest darmowa. Istnieją tylko wyjątki dotyczące czysto prywatnego użytku bez rozliczeń.

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Plug&Charge umożliwia automatyczne uwierzytelnianie i dokonywanie płatności bezpośrednio przez kabel ładowania. Zgodnie z normą ISO 15118-2 wykorzystywana jest do tego komunikacja Powerline Communication (PLC), tj. dane są wymieniane między pojazdem a punktem ładowania za pośrednictwem przewodów prądowych kabla ładowania. Norma ISO 15118-2 będzie obowiązkowa dla nowych publicznych punktów ładowania od stycznia 2026 roku. Funkcja ta jest dostępna w CHARX control modular od pierwszego kwartału 2026 roku.

FAQ: Dlaczego tematy takie jak AFIR, płatności i przepisy o legalizacji są dla Ciebie ważne?

Postaw na certyfikowany sprzęt i oprogramowanie, które spełnia wszystkie wymagania dotyczące płatności, przepisów o legalizacji i normy ISO 15118. CHARX control modular jest już przygotowany na wszystkie obecne i przyszłe wymagania i wspiera użytkownika w ich realizacji.

Taksonomia UE Zrównoważona mobilność i zarządzanie energią dla firm

Infrastruktura ładowania dla elektromobilności jest uważana za zgodną z taksonomią i może być uznana za zrównoważoną działalność gospodarczą, jeśli spełnione są określone kryteria. Główne wymogi taksonomii UE obejmują:

  • Wnoszą one wymierny wkład w realizację celów środowiskowych UE, w szczególności w zakresie ochrony klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami.
  • Wzmacniasz zarządzanie energią poprzez inteligentne sterowanie, zarządzanie obciążeniem i integrację odnawialnych źródeł energii.
  • Wypełniasz rosnące obowiązki sprawozdawcze i kryteria ESG, a tym samym zwiększasz swoje szanse na finansowanie i wsparcie.

Dzięki CHARX control modular jako inteligentnemu łącznikowi między infrastrukturą ładowania a zarządzaniem energią, tworzysz warunki dla inteligentnego, zrównoważonego całego systemu. Sterownik ładowania AC umożliwia optymalną integrację z inteligentną siecią, wspiera wdrażanie taksonomii UE i sprawia, że zrównoważona elektromobilność jest mierzalna i przyszłościowa.

FAQ: Jak wybór sterownika ładowania wpływa na taksonomię UE?

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?
FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

Zgodność z taksonomią oznacza, że infrastruktura ładowania dla elektromobilności – jeśli spełnia określone kryteria UE – jest uznawana za zrównoważoną działalność gospodarczą. Ułatwia to raportowanie, zwiększa szanse na finansowanie i sprawia, że zrównoważony rozwój jest mierzalny.

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

CHARX control modular jest inteligentnym łącznikiem pomiędzy infrastrukturą ładowania a zarządzaniem energią. Sterownik EVSE umożliwia integrację odnawialnych źródeł energii, efektywne zarządzanie obciążeniem i podłączenie do inteligentnych sieci. Główne wymogi taksonomii UE są zatem technicznie wspierane i możliwe do udokumentowania.

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

Zaawansowane zarządzanie energią – na przykład poprzez inteligentne sterowanie, dynamiczne zarządzanie obciążeniem i wykorzystanie systemów PV – pomaga w realizacji celów środowiskowych określonych w taksonomii UE. CHARX control modular umożliwia optymalne sterowanie i dokumentację tych procesów.

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

Firmy odnoszą korzyści z lepszej kwalifikowalności do finansowania, bardziej atrakcyjnych warunków finansowania i ekologicznego wizerunku. Stają się one również przyszłościowe pod względem regulacyjnym i spełniają rosnące obowiązki w zakresie ESG i sprawozdawczości.

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

Dzięki CHARX control modular, istotne dane operacyjne, przepływy energii i integracja odnawialnych źródeł energii mogą być dokumentowane w przejrzysty sposób. Umożliwia to udowodnienie zgodności z kryteriami taksonomii UE inwestorom, bankom i władzom.

FAQ: W jaki sposób wybór odpowiedniego sterownika ładowania AC może pozytywnie wpłynąć na taksonomię UE?

Zgodnie z taksonomią UE, ochrona klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i promowanie odnawialnych źródeł energii są w szczególności realizowane przez inteligentną, sterowalną infrastrukturę ładowania AC.

Poznaj CHARX control modular Interfejsy i funkcje klasy 1000 i 3000

Interaktywna mapa graficzna: Sterowniki ładowania AC CHARX control modular – kompaktowa klasa 1000 i inteligentna klasa 3000
Wejścia/wyjścia
Wejścia analogowe do pomiaru temperatury za pomocą czujników Pt 1000 lub PTC. Cyfrowe wejścia i wyjścia z konfigurowalnym przypisaniem funkcji.
RCM
Opcja podłączenia czujnika RCM do wykrywania prądu szczątkowego DC.
Stycznik
Bez bezpośredniego uziemienia styk przełączający do sterowania stycznikiem ładowania. Wykrywanie przejścia przez zero do komunikacji zgodnie z normą ISO 15118.
RFID
Możliwość połączenia RS-485 do czytnika RFID do autoryzacji użytkownika i informacji zwrotnej od użytkownika za pomocą wyświetlacza LED i sygnału akustycznego.
Liczniki energii
Możliwość połączenia RS-485 do licznika energii w celu rejestrowania bieżących prądów ładowania i energii. Podłączenie nadrzędnego miernika parametrów sieci wyższego poziomu do wewnętrznego zarządzania obciążeniem.
Złącze ładowania
Interfejs do wtyku ładowania pojazdu lub gniazda stacji ładowania, z kontrolą blokady i automatycznym odblokowaniem wtyku ładowania w przypadku zaniku napięcia. Podłączenie styków sygnałowych CP (Control Pilot) i PP (Proximity Pilot).
4G
Interfejs sieci komórkowej 4G/2G do połączenia z systemem rozliczeniowym i zdalnego dostępu (tylko CHARX SEC-3100 i CHARX SEC-3150).
Linux
Otwarta platforma Linux do wdrażania nadrzędnego oprogramowania aplikacyjnego, np. do sterowania ładowaniem lub komunikacji z systemami zewnętrznymi.
Ethernet
Dwa niezależne interfejsy Ethernet dla trybów pracy WAN/LAN i LAN/LAN. Połączenie z innymi sterownikami ładowania AC serii CHARX control modular.
Zarządzanie obciążeniem
Statyczne lub dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM) dla podłączonych punktów ładowania.
OCPP
Do podłączenia do systemów rozliczeniowych jest wykorzystywany aktualnie protokół OCPP 1.6J, w przyszłości poprzez aktualizację oprogramowania również OCPP 2.0.1.
Plug&Charge
Komunikacja zgodna z normą ISO 15118-2 (tylko CHARX SEC-3050 i CHARX SEC-3150).
Bezpośrednio do produktów
Więcej informacji na stronie produktu

Porównaj ze sobą nasze warianty sterowników EVSE i dowiedz się więcej o funkcjach, danych technicznych, odpowiednich akcesoriach, przykładach zastosowań i opcjach wsparcia.

Do sterowników ładowania
Sterownik ładowania AC CHARX control modular

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility GmbH w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.

Logo sieci mobilności elektrycznej CharIN

Współtwórca standardów i norm Jesteśmy członkiem-założycielem CharIN

Wraz z wiodącymi producentami samochodów oraz TÜV Süd jesteśmy od 2015 roku jednym z założycieli CharIN (Charging Interface Initiative). Zrzeszająca ponad 300 członków organizacja jest wiodącym na świecie stowarzyszeniem promującym jednolite standardy ładowania, takie jak Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) i Megawatt Charging System (MCS) dla pojazdów wszystkich typów.