Wszystko dla infrastruktury ładowania dla elektromobilności
Umów się na konsultację
Jesteś producentem, integratorem systemów lub użytkownikiem infrastruktury ładowania i chcesz zrealizować z nami swój projekt? Chętnie Ci doradzimy!
Infrastruktura ładowania
Innowacyjna technologia ładowania od jednego producenta
Wyposaż swoje punkty ładowania w produkty CHARX firmy Phoenix Contact: oferujemy kompletne wyposażenie od kabli ładowania CCS po system zarządzania obciążeniem, stanowiące podstawę wydajnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Nasi eksperci pomogą Ci w opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu rozwiązania do ładowania – zarówno ładowarki naściennej AC, jak i stacji szybkiego ładowania HPC.
Poznaj naszą szeroką ofertę produktów do budowy infrastruktury ładowania
Jako producent komponentów do stacji ładowania pojazdów elektrycznych dostarczymy kompletne wyposażenie stacji ładowania i ładowarek naściennych
Sterowniki ładowania DC do stacji szybkiego ładowania
Programowalny sterownik ładowania DC CHARX control professional to mózg nowoczesnych stacji szybkiego ładowania CCS i CHAdeMO w trybie 4 zgodnie z IEC 61851-23.
Kable ładowania AC do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i ładowarek naściennych
Kable ładowania w trybie 3 CHARX connect są przeznaczone do ładowania prądem przemiennym pojazdów elektrycznych wszystkich producentów. Pozwalają na moc ładowania do 26 kW i mogą być wyposażone we wtyki typu 1 i typu 2 oraz wg standardu GB/T.
Efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji - nasze panele dotykowe i panele sieciowe ułatwiają lokalną obsługę i monitorowanie systemu automatyzacyjnego.
Zarządzanie ładowaniem i obciążeniem do małych i wielostanowiskowych stacji ładowania
Zarządzaj swoją infrastrukturą ładowania za pomocą CHARX manage. To oprogramowanie optymalizuje działanie stacji ładowania, zwiększa ich dyspozycyjność i umożliwia precyzyjne rozliczanie ładowania poprzez OCPP.
Nasze zasilacze zapewniają niezawodne zasilanie każdej aplikacji. Zasilacze na szynę DIN różnią się od siebie pod względem konstrukcji, mocy i funkcji.
Konfiguracja mierników parametrów sieci EMpro oraz ich włączenie do sieci zajmuje tylko kilka minut. Urządzenia umożliwiają bezpośrednie podłączenie do cewek Rogowskiego dowolnej marki, co upraszcza oprzewodowanie.
Gniazda ładowania do stacji ładowania i ładowarek naściennych
Gniazda do montażu na stacji ładowania CHARX connect montuje się na stacjach ładowania AC oraz w ładowarkach naściennych. Gniazda ładowania umożliwiają ładowanie akumulatora pojazdu w trybie 3 za pomocą jednofazowych lub trójfazowych kabli ładowania z mocą ładowania do maks. 26 kW.
Nasze oznaczniki nadają się do różnorodnych zastosowań w środowisku przemysłowym, od oznakowania szafy sterowniczej, po oznakowanie instalacji zewnętrznych.
Ochrona przed przepięciami do stacji ładowania i ładowarek naściennych
Ładowanie bez ryzyka: nasze ograniczniki przepięć CHARX protect zapewniają ochronę stacji ładowania i samochodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez przepięcia powstające w wyniku uderzeń pioruna lub operacji łączeniowych w sieci.
Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach.
Sterowniki ładowania DC do stacji szybkiego ładowania
Programowalny sterownik ładowania DC CHARX control professional to mózg nowoczesnych stacji szybkiego ładowania CCS i CHAdeMO w trybie 4 zgodnie z IEC 61851-23.
Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych
Sterowniki ładowania AC CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania do ładowania samochodów elektrycznych w trybie 3.
Kompleksowe rozwiązania z Ethernetem przemysłowym, nowoczesnymi technologiami bezprzewodowymi i cyberbezpieczeństwem zwiększają dyspozycyjność i bezpieczeństwo systemów podłączonych do sieci.
Materiały instalacyjne i montażowe do szafy sterowniczej
Materiały instalacyjne i montażowe z systemami okablowania, wężami ochronnymi, prowadnikami i systemami wprowadzania kabli zapewniają ochronę i porządek w szafie sterowniczej i jej otoczeniu.
Nasze złączki szynowe zapewniają wysoką elastyczność przy projektowaniu listew ze złączkami. Możesz wybrać różne techniki przyłączeniowe oraz łączyć dowolnie złączki szynowe poprzez umieszczenie mostków w podwójnym otworze funkcyjnym.
Szybka droga do indywidualnej infrastruktury ładowania
Wszystkie produkty i doradztwo przez specjalistów
Pomożemy Ci przy w stworzeniu własnego rozwiązania do ładowania, od doboru odpowiednich produktów i udostępnienia dokumentacji przykładowych zastosowań, po wykonanie projektu i konsultacje ze specjalistami. W razie potrzeby stworzymy również indywidualne rozwiązanie lub nową technologię. Służymy pomocą na całym świecie, również lokalnie blisko Ciebie.
Łatwa instalacja, proste uruchomienie i bezproblemowa obsługa techniczna stacji ładowania
Oszczędność czasu, miejsca i kosztów
Jednolita, modułowa konstrukcja produktów i beznarzędziowa technika połączeń Push-in umożliwia szybką, komfortową i kompaktową instalację i oprzewodowanie komponentów w stacji ładowania. Specjalny przepust kablowy umożliwia łatwy montaż kabla ładowania HPC. Wygodne w serwisowaniu, wymienne produkty zapewniają oszczędność czasu i kosztów przy obsłudze serwisowej.
Szybkie, bezpieczne i niezawodne stacje ładowania samochodów elektrycznych
Zapewnij działanie swoich punktów ładowania 24/7
Jako pionier technologii szybkiego ładowania tworzymy nowoczesne technologie, takie jak High Power Charging (HPC) gwarantujące krótkie czasy ładowania. Niezawodne okablowanie i gniazda do ładowania, sterowniki oraz wydajne zasilacze, urządzenia zabezpieczające i produkty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa gwarantują bezpieczną, ekonomiczną i nieprzerwaną eksploatację infrastruktury ładowania 24/7.
Inteligentne zarządzanie ładowaniem i maksymalna przejrzystość
Sterowanie stacją ładowania w sieci
Stwórz sieć punktów ładowania z wykorzystaniem produktów do komunikacji, otwartych protokołów standardowych oraz popularnych interfejsów, np. Modbus/TCP, REST, MQTT czy OCPP (Open Charge Point Protocol). Nasze produkty umożliwiają komfortowe sterowanie i przejrzyste monitorowanie stacji ładowania, w tym dynamiczne zarządzanie obciążeniem, jak również bezproblemową integrację z systemami zarządzania budynkiem i systemami rozliczeniowymi. Dane dotyczące stanu i używania wtyku ładowania umożliwiają prewencyjne planowanie obsługi technicznej w zależności od faktycznego zużycia.
Bezpieczna inwestycja i elastyczna rozbudowa
Inwestycje zgodnie z zapotrzebowaniem
Z naszej skalowalnej oferty produktów możesz wybrać odpowiedni zestaw w zależności od liczby punktów ładowania, mocy ładowania i zakresu funkcji. Dzięki modułowym sterownikom ładowania i energoelektronice, różnym licencjom oprogramowania dostosowanym do liczby punktów ładowania oraz aktualizacjom „over the air” będziesz doskonale przygotowany na przyszłe modernizacje i rozbudowy stacji ładowania.
Kluczowym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest mobilność czysto elektryczna. Komfortowe ładowanie o neutralnym bilansie CO₂ wymaga nie tylko sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, lecz również połączenia z innymi sektorami. Dzięki naszym wysokiej klasy, inteligentnym produktom CHARX sprostasz wyzwaniom nowoczesnej elektromobilności – w sposób zrównoważony i praktyczny.
Podane moce ładowania i funkcje są zaleceniami typowymi dla danego zastosowania i muszą być ponownie oceniane w indywidualnych przypadkach, w zależności od wymagań klienta.
Nowy wymiar szybkiego ładowania
High Power Charging
Naładowanie do poziomu pozwalającego na pokonanie 100 km w ciągu 3 do 5 minut: nasza High Power Charging Technology (HPC) rewolucjonizuje technologię szybkiego ładowania. Długie ładowanie pojazdów elektrycznych należy już do przeszłości. Dowiedz się więcej o tym, jak działa ta technologia.
Power Innovation
Niedrogi prąd ładowania z akumulatorów
Bechtle
Parking wielopoziomowy dla pracowników ze stacjami ładowania na 50 samochodów
Velocity Aachen
Stacje ładowania o szczególnym bilansie CO₂
Możesz liczyć na nasze wsparcie
Przegląd oferowanych usług i wsparcia
Nie tylko dostarczamy komponenty, lecz oferujemy również wsparcie przy projektowaniu infrastruktury ładowania:
Doradztwo przy doborze produktów i projekcie
Udostępnienie przykładowych dokumentacji standardowych stacji ładowania
Pomoc przy integracji z systemami rozliczeniowymi oraz systemami zarządzania budynkiem i energią, integracji z siecią oraz wykorzystaniu energii odnawialnych do ekologicznego ładowania
Produkcja kabli ładowania z cięciem stopniowanym, konfekcjonowanych lub kompaktowanych, z logo klienta na wtyku ładowania
W razie potrzeby tworzenie indywidualnych rozwiązań lub nowych technologii
O firmie Phoenix Contact E-Mobility
Tworzymy centrum kompetencyjne elektromobilności
Spółka Phoenix Contact E-Mobility GmbH została wyodrębniona w 2013 roku ze struktur koncernu macierzystego Phoenix Contact, będącego globalnym liderem na rynku automatyki przemysłowej i elektrotechniki, zatrudniającego 20 300 pracowników na całym świecie. Spółka ma swoją siedzibę w miejscowości Schieder-Schwalenberg w Nadrenii Północnej-Westfalii, niedaleko zakładu głównego koncernu w Blombergu. Dziś firma posiada certyfikat IATF i zatrudnia ponad 300 osób. Zarząd spółki tworzą Michael Heinemann i Ralf Döhre.
Phoenix Contact E-Mobility oferuje szeroką gamę produktów w dziedzinie technologii ładowania dla rozwijającego się dynamicznie rynku elektromobilności, zarówno dla infrastruktury ładowania, jak i złącza ładowania pojazdu. Wspólnie z naszymi klientami, z wykorzystaniem innych komponentów Phoenix Contact tworzymy kompleksowe rozwiązania dla ekologicznej, zrównoważonej mobilności.
Firma jest znana przede wszystkim ze swoich kabli ładowania CCS (Combined Charging System) oraz stworzonej przez siebie chłodzonej cieczą technologii HPC (High Power Charging), która umożliwia błyskawiczne naładowanie pojazdu w ciągu zaledwie kilku minut.