Mamy nadzieję, że nasze oprogramowanie, nowe produkty i technologie będą inspiracją w drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO
Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact

Od blisko 100 lat firma Phoenix Contact tworzy innowacyjne, bezpieczne i wydajne rozwiązania spełniające wymagania techniczne i ekonomiczne. Dzięki naszym przyszłościowym kompetencjom w zakresie cyfryzacji umożliwiamy także przemysłowi i społeczeństwu szybsze wprowadzanie tych zmian.

Najnowsze trendy

Filtry przeciwzakłóceniowe

Filtry EMC

Nasze filtry pomagają ograniczyć zakłócenia o wysokiej częstotliwości. Dzięki temu zapewniają niezawodne działanie systemu w otoczeniu, w którym występują zakłócenia.

Filtry EMC
Komunikacyjny system zasilania 24 V

Komunikacyjny system zasilania 24 V

Inteligentna ochrona i zasilanie: nasz komunikatywny system zasilania 24 V zwiększa przejrzystość danych w całym systemie oraz informuje o wszystkich ważnych danych operacyjnych i diagnostycznych. Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia zredukowanie przestojów do minimum.

Komunikacyjny system zasilania 24 V
Projektowanie funkcjonalne

Projektowanie funkcjonalne

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji.

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Systemy wspomagające pracownika

Systemy wspomagające pracownika

W oparciu o odpowiednie dane produkcyjne systemy wspomagające pracownika clipx ASSIST line przyspieszają procesy produkcji i montażu dzięki wspieranym cyfrowo rozwiązaniom do częściowej automatyzacji stanowiska pracy.

Systemy wspomagające pracownika
System drukowania THERMOMARK E SERIES

Modułowy system drukowania

System drukowania THERMOMARK E SERIES jest pierwszym modułowym systemem łączącym drukowanie i aplikacje różnych materiałów w jednym zautomatyzowanym kroku procesowym. Skorzystaj z kompleksowych cyfrowych procesów dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i zwiększ swoją wydajność w produkcji rozdzielnic i maszyn.

Automatyczne oznakowanie
Oferta złączek szynowych XTV

Złączki szynowe z technologią Push-X

Nowa technologia Push-X wyznacza wysokie standardy w przemysłowej technice przyłączeniowej. Podłączanie wszystkich typów przewodów – również linek bez tulejki – bez użycia siły i bez narzędzi otwiera dalsze możliwości optymalizacji w produkcji szaf sterowniczych. Nowe złączki szynowe można stosować zarówno do ręcznego, jak i zautomatyzowanego oprzewodowania.

Technologia Push-X
Złącza instalacyjne serii PRC

Wytrzymały system instalacyjny

Zastosowania budowlane, przemysłowe i zewnętrzne wymagają elastycznego i wytrzymałego systemu złączy. Kompaktowy system instalacyjny PRC łączy w sobie wysoki stopień ochrony z odpornością na udary do IK08. Nasze produkty umożliwiają przesyłanie energii w zastosowaniach budowlanych i zewnętrznych nawet w ekstremalnych warunkach.

Złącza instalacyjne
Wkładki stykowe HEAVYCON

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

W przypadku okablowania między szafą sterowniczą a poziomem obiektu wytrzymałe złącza przemysłowe stanowią solidne rozwiązanie typu „Plug & Play”. Wkładki stykowe HEAVYCON CLICK-IN to pierwsze wkładki umożliwiające instalację i montaż złączy przemysłowych bez narzędzi. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu.

HEAVYCON Click-in
Obudowa do elektroniki z techniką połączeń Push-in

Obudowa do elektroniki z przyłączem Push-in

Realizuj inteligentne rozwiązania obudów do przyszłościowych zastosowań w automatyce budynkowej. Indywidualną obudowę można zaprojektować za pomocą konfiguratora online. Oprzewodowanie można wykonać wygodnie za pomocą przedniego przyłącza Push-in, co pozwala zaoszczędzić miejsce, czas i koszty.

Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej
Sterownik ładowania CHARX control modular

Inteligentne sterowniki ładowania dla elektromobilności

Kluczowym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest mobilność elektryczna. Wygodne i neutralne pod względem emisji CO2 ładowanie wymaga nie tylko wydajnej sieci ładowania, ale także połączenia z innymi sektorami. Sięgnij po nową, otwartą i inteligentną platformę sterowania CHARX control modular.

Sterowniki ładowania
Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu

Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu

Zwrot w kierunku elektromobilności może się udać tylko wtedy, gdy ładowanie samochodów stanie się równie wygodne jak tradycyjne tankowanie paliwa. Po stronie infrastruktury umożliwiamy już ultraszybkie ładowanie dzięki chłodzonym cieczą wtykom ładowania. Doskonałym uzupełnieniem są nowe gniazda ładowania pojazdu CHARX connect.

Gniazda ładowania pojazdu
Złącza do transmisji danych dla wszystkich interfejsów urządzenia

Złącza do transmisji danych dla wszystkich interfejsów urządzenia

Ze względu na postępującą cyfryzację we wszystkich branżach cały czas rośnie liczba połączeń. Nowe i sprawdzone złącza do transmisji danych stanowią podstawę sieci inteligentnych urządzeń. Oferujemy szeroką gamę złączy do transmisji danych do zastosowań biurowych i instalacji budowlanych, a także produkty do zastosowań przemysłowych.

Złącza do transmisji danych
Kompaktowe złącza typu płytka-płytka

Kompaktowe złącza typu płytka-płytka

Trend w kierunku bardziej kompaktowych urządzeń i modułowej konstrukcji wewnętrznej stawia także nowe wymagania w stosunku do złączy typu płytka-płytka. Kompaktowe, przemysłowe złącza typu płytka-płytka umożliwiają projektowanie urządzeń dostosowanych do potrzeb klienta na małej przestrzeni. Umożliwiają one realizację równoległych układów PCB do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych do 20 Gb/s.

Złącza typu płytka-płytka
Ekstender gigabitowy PoE

Gigabitowe ekstendery Ethernetowe

Bezpieczeństwo wideo staje się coraz ważniejsze we wszystkich branżach. Nowoczesna technologia wideo stawia coraz wyższe wymagania w stosunku do infrastruktury sieciowej. Gigabitowe ekstender Ethernetowe umożliwiają uzyskanie szczególnie dużych zasięgów i przepustowości. Możliwość wykorzystania istniejących kabli zapewnia znacznie obniżenie kosztów inwestycji.

Gigabitowe ekstendery Ethernetowe
Monitor prędkości obrotowej PSR-MM35

Bezpieczny monitor prędkości obrotowej

Bezzałogowe systemy transportowe, czy osie obrotowe w obrabiarkach; bezpieczny monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 monitoruje niezawodnie prędkość, chroniąc w ten sposób przed niebezpiecznymi ruchami. W ten sposób możesz monitorować ruchy ekonomicznie i efektywnie bez dodatkowych czujników.

Monitorowanie bez czujnika
Sterownik wysokiej wydajności RFC 4072R

PLCnext Control dla redundancji

Nowy, wydajny sterownik PLCnext Control jest wyposażony w funkcję redundancji sprzętowej. Można go używać na przykład w tunelach, gdzie musi być zapewniona maksymalna dostępność centralnej jednostki sterującej.

Redundancja PLCnext Control
Rozszerzenie PLC PLCnext Control AXC F 3152

Rozszerzenie PLCnext Control o sztuczną inteligencję

Sieci neuronowe stanowią podstawę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Za pomocą sieci neuronowych można komputerowo rozwiązywać problemy. Rozszerzenie PLC umożliwia wczytanie do modułu sieci neuronowych. Otwiera to szerokie możliwości w automatyce przemysłowej.

Moduł AI dla PLCnext Control
Sterownik bezpieczeństwa w komputerze typu box BPC 9102S

PLCnext Control dla bezpieczeństwa i wysokiej wydajności

W zakładach przemysłowych, gdzie obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub panują ekstremalne warunki, doskonale sprawdzi się nowy sterownik bezpieczeństwa PLCnext Control. PLC umożliwia zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PL e.

Bezpieczny PLCnext Control
Filtry przeciwzakłóceniowe

Nasze filtry pomagają ograniczyć zakłócenia o wysokiej częstotliwości. Dzięki temu zapewniają niezawodne działanie systemu w otoczeniu, w którym występują zakłócenia.

Filtry EMC

Komunikacyjny system zasilania 24 V

Inteligentna ochrona i zasilanie: nasz komunikatywny system zasilania 24 V zwiększa przejrzystość danych w całym systemie oraz informuje o wszystkich ważnych danych operacyjnych i diagnostycznych. Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia zredukowanie przestojów do minimum.

Komunikacyjny system zasilania 24 V

Projektowanie funkcjonalne

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji.

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Systemy wspomagające pracownika

W oparciu o odpowiednie dane produkcyjne systemy wspomagające pracownika clipx ASSIST line przyspieszają procesy produkcji i montażu dzięki wspieranym cyfrowo rozwiązaniom do częściowej automatyzacji stanowiska pracy.

Systemy wspomagające pracownika

System drukowania THERMOMARK E SERIES

System drukowania THERMOMARK E SERIES jest pierwszym modułowym systemem łączącym drukowanie i aplikacje różnych materiałów w jednym zautomatyzowanym kroku procesowym. Skorzystaj z kompleksowych cyfrowych procesów dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i zwiększ swoją wydajność w produkcji rozdzielnic i maszyn.

Automatyczne oznakowanie

Oferta złączek szynowych XTV

Nowa technologia Push-X wyznacza wysokie standardy w przemysłowej technice przyłączeniowej. Podłączanie wszystkich typów przewodów – również linek bez tulejki – bez użycia siły i bez narzędzi otwiera dalsze możliwości optymalizacji w produkcji szaf sterowniczych. Nowe złączki szynowe można stosować zarówno do ręcznego, jak i zautomatyzowanego oprzewodowania.

Technologia Push-X

Złącza instalacyjne serii PRC

Zastosowania budowlane, przemysłowe i zewnętrzne wymagają elastycznego i wytrzymałego systemu złączy. Kompaktowy system instalacyjny PRC łączy w sobie wysoki stopień ochrony z odpornością na udary do IK08. Nasze produkty umożliwiają przesyłanie energii w zastosowaniach budowlanych i zewnętrznych nawet w ekstremalnych warunkach.

Złącza instalacyjne

Wkładki stykowe HEAVYCON

W przypadku okablowania między szafą sterowniczą a poziomem obiektu wytrzymałe złącza przemysłowe stanowią solidne rozwiązanie typu „Plug & Play”. Wkładki stykowe HEAVYCON CLICK-IN to pierwsze wkładki umożliwiające instalację i montaż złączy przemysłowych bez narzędzi. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu.

HEAVYCON Click-in

Obudowa do elektroniki z techniką połączeń Push-in

Realizuj inteligentne rozwiązania obudów do przyszłościowych zastosowań w automatyce budynkowej. Indywidualną obudowę można zaprojektować za pomocą konfiguratora online. Oprzewodowanie można wykonać wygodnie za pomocą przedniego przyłącza Push-in, co pozwala zaoszczędzić miejsce, czas i koszty.

Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej

Sterownik ładowania CHARX control modular

Kluczowym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest mobilność elektryczna. Wygodne i neutralne pod względem emisji CO2 ładowanie wymaga nie tylko wydajnej sieci ładowania, ale także połączenia z innymi sektorami. Sięgnij po nową, otwartą i inteligentną platformę sterowania CHARX control modular.

Sterowniki ładowania

Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu

Zwrot w kierunku elektromobilności może się udać tylko wtedy, gdy ładowanie samochodów stanie się równie wygodne jak tradycyjne tankowanie paliwa. Po stronie infrastruktury umożliwiamy już ultraszybkie ładowanie dzięki chłodzonym cieczą wtykom ładowania. Doskonałym uzupełnieniem są nowe gniazda ładowania pojazdu CHARX connect.

Gniazda ładowania pojazdu

Złącza do transmisji danych dla wszystkich interfejsów urządzenia

Ze względu na postępującą cyfryzację we wszystkich branżach cały czas rośnie liczba połączeń. Nowe i sprawdzone złącza do transmisji danych stanowią podstawę sieci inteligentnych urządzeń. Oferujemy szeroką gamę złączy do transmisji danych do zastosowań biurowych i instalacji budowlanych, a także produkty do zastosowań przemysłowych.

Złącza do transmisji danych

Kompaktowe złącza typu płytka-płytka

Trend w kierunku bardziej kompaktowych urządzeń i modułowej konstrukcji wewnętrznej stawia także nowe wymagania w stosunku do złączy typu płytka-płytka. Kompaktowe, przemysłowe złącza typu płytka-płytka umożliwiają projektowanie urządzeń dostosowanych do potrzeb klienta na małej przestrzeni. Umożliwiają one realizację równoległych układów PCB do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych do 20 Gb/s.

Złącza typu płytka-płytka

Ekstender gigabitowy PoE

Bezpieczeństwo wideo staje się coraz ważniejsze we wszystkich branżach. Nowoczesna technologia wideo stawia coraz wyższe wymagania w stosunku do infrastruktury sieciowej. Gigabitowe ekstender Ethernetowe umożliwiają uzyskanie szczególnie dużych zasięgów i przepustowości. Możliwość wykorzystania istniejących kabli zapewnia znacznie obniżenie kosztów inwestycji.

Gigabitowe ekstendery Ethernetowe

Monitor prędkości obrotowej PSR-MM35

Bezzałogowe systemy transportowe, czy osie obrotowe w obrabiarkach; bezpieczny monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 monitoruje niezawodnie prędkość, chroniąc w ten sposób przed niebezpiecznymi ruchami. W ten sposób możesz monitorować ruchy ekonomicznie i efektywnie bez dodatkowych czujników.

Monitorowanie bez czujnika

Sterownik wysokiej wydajności RFC 4072R

Nowy, wydajny sterownik PLCnext Control jest wyposażony w funkcję redundancji sprzętowej. Można go używać na przykład w tunelach, gdzie musi być zapewniona maksymalna dostępność centralnej jednostki sterującej.

Redundancja PLCnext Control

Rozszerzenie PLC PLCnext Control AXC F 3152

Sieci neuronowe stanowią podstawę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Za pomocą sieci neuronowych można komputerowo rozwiązywać problemy. Rozszerzenie PLC umożliwia wczytanie do modułu sieci neuronowych. Otwiera to szerokie możliwości w automatyce przemysłowej.

Moduł AI dla PLCnext Control

Sterownik bezpieczeństwa w komputerze typu box BPC 9102S

W zakładach przemysłowych, gdzie obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub panują ekstremalne warunki, doskonale sprawdzi się nowy sterownik bezpieczeństwa PLCnext Control. PLC umożliwia zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PL e.

Bezpieczny PLCnext Control