Zasobniki energii są wykorzystywane do różnych celów – na przykład do zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku awarii sieci. Systemy magazynowania energii mają do odegrania ważną rolę w transformacji energetycznej, zwłaszcza przy zwiększonym wykorzystaniu energii odnawialnych. Energia odnawialna nie jest bowiem dostępna zawsze w wymaganej ilości. Podaż i popyt na energię elektryczną często nie pokrywają się w czasie. Zasobniki energii mogą skompensować to przesunięcie czasowe, magazynując nadwyżkę prądu z energii słonecznej i wiatrowej i udostępniając ją w momencie, gdy zapotrzebowanie na energię z sieci jest wyższe niż jej podaż.
Kluczową rolę w realizacji łączenia sektorów energii odgrywają zasobniki energii elektrycznej. W swoim rozwiązaniu do akumulacji energii zdaj się na innowacyjną technikę połączeń Phoenix Contact.
Dlatego jesteśmy właściwym partnerem
- Jako prekursor w tej dziedzinie i dostawca wiodących rozwiązań do łączenia sektorów energii będziemy towarzyszyć Ci w drodze do świata neutralnego pod względem emisji CO2
- Z nami zrealizujesz indywidualne rozwiązania do połączenia zasobnika energii i aplikacji Power-to-X
- Zaufaj niezawodnej technice połączeń do bezpiecznego oprzewodowania zasobników energii na minimalnej przestrzeni
- Z pomocą naszych ekspertów w dziedzinie zasobników energii zidentyfikujesz możliwości optymalizacji
Duże zasobniki
Nasze portfolio techniki połączeniowej do zasobników energii
Systemy akumulacji energii składają się z różnych komponentów, które przyczyniają się do skutecznego działania całego systemu. Skorzystaj z naszej oferty innowacyjnych przyłączy PCB, złączy i obudów do elektroniki. U nas znajdziesz rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania do swojej aplikacji.
Komponenty do modułu wsuwanego systemu zarządzania akumulatorami
Moduł wsuwany systemu zarządzania akumulatorami zapewnia samoczynne połączenie z tyłu z całym systemem bez zagrożenia dla instalatora. Z przodu poszczególne moduły akumulatorowe w szafie są podłączane przy użyciu efektywnych i wygodnych przyłączy wtykowych. Do oprzewodowania wewnętrznego komponentów do zasilania, sygnałów i danych stosowane są innowacyjne techniki przyłączeniowe dla szybkich i niezawodnych procesów produkcyjnych.
Zasobniki domowe
Złącza do Power Control Unit w zasobniku domowym
Jednostka Power Control Unit jest centralnym elementem sterującym zasobnikiem domowym. Organizuje on procesy ładowania i rozładowywania modułów bateryjnych oraz zapewnia ich bezpieczny stan roboczy. W tym celu monitoruje prądy i napięcia, a także temperaturę w modułach.
Złącza do modułów baterii zasobników domowych
Moduły bateryjne są sercem zasobników energii. Zawierają one ogniwa baterii, w których ładunek elektryczny jest przechowywany w postaci energii chemicznej. Każdy moduł baterii posiada funkcję równoważenia ogniw, aby utrzymać wszystkie ogniwa baterii w tym samym poziomie naładowania.
Produkty
Rozwiązania do bezpiecznych połączeń elektrycznych w systemach akumulatorów oraz Power-to-X
Zasobniki domowe, zasobniki przemysłowe i duże zasobniki jako ogniwa łączenia sektorów energii
Zasobniki energii kompensują wahania energii odnawialnych, przez co gwarantują stabilność zasilania. Do licznych zastosowań zasobniki energii muszą działać bezpiecznie, niezawodnie i efektywnie. Jest do tego potrzebna wytrzymała i trwała technika połączeń elektrycznych.
Pytania i odpowiedzi na temat systemów magazynowania energii Na wiele pytań możemy odpowiedzieć od razu. Wystarczy zajrzeć do naszych FAQ. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, skontaktuj się z nami.
Od czasu do czasu pojawiają się wprawdzie doniesienia o pożarach lub innych wypadkach związanych z akumulatorowymi systemami magazynowania energii, lecz na pytanie to można z czystym sumieniem odpowiedzieć przecząco. Nowoczesne systemy magazynowania energii są produkowane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami oraz instalowane i uruchamiane przez specjalistów. Nie można jednak zapomnieć, że akumulatorowe systemy magazynowania energii to urządzenia i systemy zawierające dużą ilość energii. Niedozwolone ingerencje, celowe zniszczenie lub omijanie zabezpieczeń mogą prowadzić do powstania niebezpiecznego stanu. Producenci uwzględniają jednak nawet takie scenariusze, tworząc analizy rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA).
Jak większość urządzeń i systemów technicznych, również systemy magazynowania energii wymagają regularnych kontroli i przeglądów. W zależności od rodzaju zastosowanego akumulatora przegląd może ograniczać się do kontroli wizualnej, sprawdzenia dokręcenia połączeń śrubowych itd., tak jak w przypadku popularnych akumulatorów litowo-jonowych. W innych systemach czasochłonność może być wyższa. Na przykład w akumulatorach kwasowo-ołowiowych konieczne jest regularne kontrolowanie i uzupełnianie elektrolitu.
Złącza akumulatorowe firmy Phoenix Contact można podłączać i odłączać w dowolnej orientacji. Dodatkowo już po podłączeniu można je obracać o 360°. W znaczącym stopniu ułatwia to montaż i serwisowanie. Zwiększa również elastyczność w projektowaniu systemu.
Niezamierzone odwrócenie biegunowości złącza akumulatora może spowodować ogromne szkody, a w skrajnym przypadku zagrożenie życia i zdrowia. Dlatego złącza akumulatorowe firmy Phoenix Contact są oznaczone kolorami i kodowane mechanicznie. Plus pasuje tylko do plusa, a minus tylko do minusa. Co więcej, nie można również zewrzeć obu biegunów. Dzieje się tak dlatego, że wysoka zawartość energii w akumulatorze w przypadku awarii spowodowałaby stopienie się przewodów i z dużym prawdopodobieństwem zapalenie się instalacji.