Światowy przemysł motoryzacyjny przechodzi transformację kształtowaną przez nowe trendy technologiczne, które wywierają wpływ na wszystkie obszary produkcji. Podstawowe wymagania stawiane inteligentnej fabryce to bezpieczna infrastruktura i inteligentne włączenie do sieci wszystkich systemów przy użyciu nowoczesnych standardów komunikacyjnych. Dzięki sztucznej inteligencji i efektywnemu zarządzaniu danymi można pogodzić cele ekonomiczne i ekologiczne.
Rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnegoYouTube
Rozwiązania do wszystkich dziedzin produkcji
Znamy Twoje potrzeby
Połączenie bezpieczeństwa i elastycznych procesów to podstawowy warunek skutecznej produkcji. W całym procesie produkcyjnym są potrzebne wytrzymałe, otwarte i kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne. Szczególnie ważną kwestią jest bezpieczna komunikacja, bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn, kompleksowa diagnostyka oraz wysoka dostępność i prędkość przetwarzania.
Cyfryzacja systemu produkcyjnego
Tworzenie wartości dodanej na bazie dostępnych już rozwiązań
Rozwijająca się infrastruktura i rosnący stopień cyfryzacji oferują optymalne możliwości realizacji różnych celów na bazie istniejących danych, np. wzrost produktywności systemu. Warunkiem tego jest między innymi prawidłowe przetwarzanie danych oraz ochrona bezpiecznych sieci przed nieuprawnionym dostępem. Firma Phoenix Contact przetestowała odpowiednie rozwiązania we własnej produkcji i dziś oferuje różne rozwiązania dla cyfrowej przyszłości Twojej cyfrowej fabryki oparte na „proof of concept”.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości specjalnych wymogów tworzymy doskonałe rozwiązania branżowe oparte na sprawdzonych produktach.
Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych. W oparciu o branżowe know-how i wieloletnie doświadczenie z uwzględnieniem specjalnych wymogów powstają doskonałe rozwiązania dla przemysłu.