Złącza ładowania do pojazdów elektrycznych

Umów się na konsultację

Jesteś producentem pojazdów lub zajmujesz się ich elektryfikacją i szukasz wydajnego interfejsu do szybkiego ładowania? Chętnie doradzimy Ci w tej kwestii. Prześlij teraz zapytanie.



Samochód elektryczny z gniazdem ładowania CCS podczas ładowania kablem ładowania trybu 3

Z nami zelektryfikujesz swoje pojazdy

Przemiany w dziedzinie mobilności niosą ze sobą nowe wyzwania dla producentów samochodów oraz branży pojazdów użytkowych, transportu pasażerskiego i transportu towarowego. W obliczu nowych regulacji krajowych konieczne będzie w najbliższych latach przejście z silników spalinowych na elektryczne. Dla użytkowników pojazdów elektrycznych rzekomo długie czasy ładowania stwarzają ryzyko dla logistyki i przydatności do codziennego użytku. Nasze gniazda ładowania pojazdu to interfejs High Power Charging, który skraca ekstremalnie czasy ładowania pojazdów elektrycznych.

Samochód elektryczny z gniazdem ładowania CCS i wtykiem ładowania CCS do High Power Charging

Dzięki pojazdom kompatybilnym z HPC elektromobilność staje się dostępna na co dzień

Korzyści

  • Niezawodny partner, wieloletni, doświadczony dostawca przemysłu motoryzacyjnego
  • Innowacyjne technologie szybkiego ładowania High Power Charging
  • Szeroki wybór produktów dla wszystkich rynków i typów pojazdów
  • Jakość z certyfikatem IATF spełnia najwyższe wymagania również przemysłu motoryzacyjnego
  • Znormalizowana, bezpieczna technologia ładowania od współtwórcy Combined Charging System

„Pojazdy jutra będą miały przede wszystkim własne akumulatory i technologię ładowania. Użytkownicy oczekują wysokiej mocy ładowania i dużego zasięgu. Wymaga to dużych akumulatorów i krótkich cykli ładowania. Dlatego pragniemy być prekursorem – i już teraz prowadzimy badania nad technologiami ładowania, które zapewnią jeszcze więcej energii niż nasze obecne produkty HPC, na przykład w przypadku szczególnie dużych pojazdów użytkowych”.

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Od małego samochodu miejskiego po buldożer Złącza ładowania do wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych

Różne typy pojazdów elektrycznych

Jeśli zajmujesz się konstruowaniem lub elektryfikacją pojazdów, nie ma znaczenia, w jakim konkretnie sektorze działasz – koparki, wywrotki, ciągniki, wózki widłowe, pojazdy dostawcze, autobusy, zamiatarki, pojazdy ratunkowe czy skutery śnieżne:

Twoi klienci oczekują krótkich czasów ładowania, aby zapewnić optymalną dyspozycyjność i obciążenie pojazdów elektrycznych. Są to często warunki przejścia na elektromobilność.

Uniwersalne gniazda ładowania Phoenix Contact umożliwiają elektryfikację wszystkiego rodzaju pojazdów do szybkiego i bezpiecznego ładowania.

Szybkie ładowanie, uniwersalna konstrukcja
Gniazda ładowania pojazdu CHARX connect
Uniwersalne gniazda pojazdu serii CHARX connect to perfekcyjne wyposażenie różnych pojazdów elektrycznych ładowanych prądem AC i DC, od samochodów osobowych i rekreacyjnych, po pojazdy użytkowe – od niskich mocy ładowania po High Power Charging. Szeroki wybór produktów obejmuje wszystkie popularne standardy i sposoby ładowania. W naszej ofercie z pewnością znajdziesz odpowiednie gniazdo ładowania również do swojego pojazdu.
Dowiedz się teraz więcej
Gniazda ładowania CCS CHARX connect do pojazdów elektrycznych

Szukasz indywidualnego gniazda ładowania? Zindywidualizuj swoje złącze ładowania

Dla licznych producentów OEM skonstruowaliśmy już indywidualne gniazda pojazdu, spełniające wysokie wymagania przemysłu motoryzacyjnego wg IATF 16949.

Możemy zintegrować lub stworzyć różne funkcje zgodnie z wymaganą specyfikacją, np.:

  • Wskaźniki LED i oświetlenie
  • Dodatkowe elementy obsługi
  • Blokada wtyku ładowania i klapki gniazda ładowania
  • Inteligentne koncepcje chłodzenia z precyzyjnym pomiarem temperatury

Skontaktuj się z nami!