Wtyki i gniazda ładowania NACS dla Ameryki Północnej Mocne, wytrzymałe i trwałe komponenty NACS do pojazdów elektrycznych i stacji ładowania – od lidera rynku technologii ładowania dla elektromobilności.

Kable ładowania NACS CHARX connect professional podczas używania

Zgodność z normami SAE J3400 i certyfikat UL 2251

North American Charging Standard (NACS) zgodny z SAE J3400 nabiera tempa i w dłuższej perspektywie zastąpi standard ładowania CCS typu 1 zgodny z SAE J1772. Przejście na system NACS odegra zatem kluczową rolę w elektryfikacji sektora transportu i rozbudowie infrastruktury ładowania w USA, Kanadzie i Meksyku. Jako doświadczony specjalista w dziedzinie elektromobilności i technologii ładowania oferujemy kable ładowania NACS i gniazda ładowania pojazdu NACS zgodne z normami SAE i certyfikowane przez UL, które spełniają najwyższe wymagania – zarówno do ładowania AC, jak i High Power Charging.

Nasze produkty NACS w wideo

Najwyższa jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność Nasze kable ładowania NACS są w 100% zgodne z normami

Interaktywna mapa graficzna: 100% zgodność kabli ładowania NACS z normami
UL 2251
Nasze kable ładowania NACS mają certyfikat UL 2251, co oznacza, że przeszły testy bezpieczeństwa UL i posiadają znak kontrolny UL.
SAE J3400
Wtyki ładowania NACS spełniają wymagania normy motoryzacyjnej SAE J3400, która weszła w życie pod koniec 2023 roku i jest oparta na zastrzeżonym wtyku ładowania marki Tesla.
IEC 62196-3
Kable ładowania DC NACS są zgodne również z międzynarodową normą IEC 62196-3 dotyczącą szybkiego ładowania prądem stałym.
IATF 16949
Nasze produkty NASC posiadają certyfikat zgodności z normą motoryzacyjną IATF 16949 pod względem wszystkich etapów rozwoju i produkcji, co stanowi potwierdzenie spełnienia wysokich wymagań jakości i procesów przemysłu motoryzacyjnego.

Co to oznacza w praktyce?

  • Solidność i trwałość dzięki wykonaniu z wysokiej jakości materiałów
  • Maksymalne bezpieczeństwo elektryczne dla użytkowników
  • Wysoka dyspozycyjność systemu i niezawodność dla użytkownika
  • Kompatybilność ze znormalizowanymi wtykami i gniazdami ładowania NACS innych producentów

Wtyki AC NACS


Kable ładowania NACS CHARX connect eco do ładowania AC prądem 80 A

Ładowanie AC 80 A Dostępne w sprzedaży

Nasze kable ładowania AC serii CHARX connect eco są w 100% zgodne ze standardami NACS. Oferują sprawdzoną jakość przemysłową i imponują maksymalnym bezpieczeństwem. Wytrzymałe wtyki ładowania NACS są łatwe w obsłudze i umożliwiają ładowanie prądem przemiennym w dwóch klasach mocy 50 A i 80 A.

  • Prąd ładowania: 50 A, 80 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V
  • Przekrój przewodu: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Długość przewodu: 25 ft (inne na zamówienie)
  • Czujniki temperatury: NTC (opcjonalne)
  • Stopień ochrony: IP67
  • Stopień ochrony przed dotknięciem palcem: IPXXB
  • Certyfikaty/normy: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opcjonalnie z logo Phoenix Contact lub pustym polem na naklejkę
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz wtyk ładowania AC NACS ze szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Wtyki DC NACS


Kabel ładowania NACS CHARX connect professional do ładowania DC prądem 500 A

High Power Charging z 500 A Dostępne od końca 2. kwartału 2026

Kable ładowania DC NACS z rodziny CHARX connect professional umożliwiają niechłodzone ładowanie High Power Charging (HPC) z mocą 500 kW w trybie Boost Mode lub 375 kW ciągle. Kable ładowania w 100% zgodne ze standardami wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem i ergonomią podczas szybkiego ładowania.

  • Prąd ładowania w trybie Boost Mode: 500 A
  • Prąd ładowania ciągły: 200 A, 375 A
  • Napięcie znamionowe: 1.000 V
  • Przekrój przewodu: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Długość przewodu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Czteroprzewodowa technologia pomiarowa (tylko dla wariantu 375 A)
  • Przycisk do dowolnej funkcji, np. do przerwanie ładowania
  • Stopień ochrony: IP67
  • Stopień ochrony przed dotknięciem palcem: IPXXB
  • Certyfikaty/normy: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz wtyk ładowania DC NACS ze szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Jakie są zalety naszych wtyków NACS?

Obsługa kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional
Ochrona przed dotknięciem palcem kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional
Indywidualne konfekcjonowanie i logo kabli ładowania NACS
Obsługa kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional

Nasze kable ładowania NACS wyróżniają się bardzo atrakcyjnym wyglądem i ergonomiczną konstrukcją.

Szczególną cechą kabli ładowania DC NACS jest klasyczny kształt wtyku Phoenix Contact z przesuniętym uchwytem. Umożliwia to nie tylko bezpieczniejszą i wygodniejszą obsługę, ale także zapewnia odsprzężenie termiczne od nagrzewających się powierzchni, co również zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Kable ładowania AC NACS są również wyjątkowo łatwe w obsłudze dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze w połączeniu kształtem zapewniającym pewne trzymanie.

Ochrona przed dotknięciem palcem kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional

Zgodnie z normą UL 2251 nasze wtyki ładowania NACS-AC i NACS-DC są wyposażone w zabezpieczenie przed dotknięciem palcem, które spełnia wymagania stopnia ochrony IPXXB. Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez wystające kołki w stykach mocy. Zapobiega to wypadkom elektrycznym spowodowanym przypadkowym dotknięciem styków.

Szczególną cechą naszej ochrony przed dotykiem palcem są plastikowe nakładki na piny, które zapewniają bezpieczne i trwałe mocowanie. Zapobiega to utknięciu nakładek w gnieździe ładowania pojazdu i pozwala uniknąć kosztownego uszkodzenia stacji ładowania.

Indywidualne konfekcjonowanie i logo kabli ładowania NACS

Nasze wtyki ładowania NACS są dostępne w bieżącej sprzedaży z wytłoczonym logo Phoenix Contact i niekonfekcjonowanym kablem w jednej z dostępnych standardowych długości.

Na życzenie możemy zaoferować szeroki zakres usług indywidualizacji i konfekcjonowania kabli ładowania AC i DC zgodnie z indywidualnymi wymaganiami:

  • Z logo wytłoczonym lub na etykiecie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
  • Niestandardowe długości kabli, długości odizolowywania i cięcia stopniowe
  • Zarabianie końców przewodów za pomocą tulejek lub końcówek oczkowych
  • Zagęszczanie końcówek przewodów przy użyciu technologii zgrzewania ultradźwiękowego

Skontaktuj się z nami!

Gniazda ładowania pojazdu NACS


Gniazda ładowania NACS CHARX connect universal

High Power Charging z 800 A Dostępne od 3. kwartału 2026

Zgodne z normami SAE, posiadające certyfikat UL gniazda NACS z rodziny CHARX connect universal są idealnym złączem ładowania AC i DC dla wszelkiego rodzaju pojazdów użytkowych. Dzięki natężeniu 800 A w trybie Boost Mode umożliwiają ładowanie z dużą mocą (High Power Charging) podczas krótkich postojów i ekonomicznego wykorzystania floty.

  • Prąd ładowania DC w trybie Boost Mode: 600 A, 800 A
  • Prąd ładowania DC ciągły: 300 A, 350 A
  • Napięcie znamionowe DC: 1000 V
  • Przekrój przewodu DC: 70 mm², 95 mm²
  • Prąd ładowania AC: 48 A, 80 A
  • Długość kabla: 2 m (inne długości na zamówienie)
  • Siłownik: 12 V, 4-biegunowy
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Stopień ochrony: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5
  • Certyfikaty/normy: UL 2251 (w przygotowaniu), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz gniazdo ładowania pojazdu NACS ze szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Jakie są zalety naszych gniazd ładowania NACS?

Testowanie gniazda ładowania pojazdu w laboratorium w urządzeniu do testów podłączania i odłączania
Budowa prototypów pojazdów użytkowych
Zintegrowana grzałka niezawodnie zapobiega zamarzaniu sworznia blokady gniazda ładowania NACS
Identyczna geometria przykręcania ułatwia przejście z typu 1 AC na NACS
Prosta wymiana gniazda ładowania NACS w przypadku uszkodzenia
Testowanie gniazda ładowania pojazdu w laboratorium w urządzeniu do testów podłączania i odłączania

Styki mocy naszych gniazd charakteryzują się wyjątkowo stabilnym połączeniem osłonek izolacyjnych. Nawet w ekstremalnych temperaturach są one w stanie wytrzymać znacznie większe siły ciągnące niż porównywalne produkty – jest to decydująca zaleta zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo i trwałość. Potwierdza to badanie "Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps" przeprowadzone przez konsorcjum ChargeX, opublikowane w imieniu Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, w którym zostaliśmy wskazani jako „Manufacturer A”. Nasza technologia jest zatem „najlepsza w swojej klasie” i stanowi punkt odniesienia dla przyszłych metod badań.

Pobierz raport z badania
Budowa prototypów pojazdów użytkowych

Nasze gniazda ładowania pojazdu można zamawiać w ilościach od 1 sztuki, dzięki czemu idealnie nadają się do produkcji małoseryjnej, jednorazowej i budowy prototypów pojazdów użytkowych i maszyn mobilnych.

Gniazda ładowania są dostępne z kablami HV o długości 2 m i 5 m. Dodatkowe kable o długości do 20 metrów są dostępne na zamówienie.

Skontaktuj się z nami!
Zintegrowana grzałka niezawodnie zapobiega zamarzaniu sworznia blokady gniazda ładowania NACS

Zintegrowana grzałka niezawodnie zapobiega zamarzaniu sworznia blokującego, dzięki czemu wtyk można wyciągnąć po zakończeniu ładowania, nawet jeśli złącze ładowania zamarznie.

Opatentowany system ogrzewania wykorzystuje samoregulujące się elementy grzewcze dla maksymalnego bezpieczeństwa i efektywności. Zapewnia to bezpieczne i bezproblemowe ładowanie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Identyczna geometria przykręcania ułatwia przejście z typu 1 AC na NACS

Nasze gniazdo ładowania pojazdu NACS pasuje bezpośrednio do istniejących przestrzeni montażowych dla gniazd AC typu 1 dzięki identycznej geometrii przykręcania i identycznym wymiarom. Ułatwia to przejście na nowy system i pozwala ograniczyć koszty rozwoju.

Należy jednak dostosować technologię ładowania w pojeździe, ponieważ NACS łączy przewody AC i DC.

Prosta wymiana gniazda ładowania NACS w przypadku uszkodzenia

Uszkodzone gniazdo ładowania NACS można łatwo wymienić dzięki odłączanym kablom HV i zaślepkom serwisowym.

Również linie sygnałowe – zarówno dla 4-biegunowego siłownika, jak i dla 8-biegunowego interfejsu LV (CP, PP, czujniki temperatury i grzałka) – są podłączane wtykowo, co zapewnia łatwość obsługi.

Kontakt i więcej informacji


Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu elektromobilności. Wspólnie kształtujmy transformację mobilności!
Publiczna stacja ładowania samochodów elektrycznych

Planowane przyszłe produkty NACS Chłodzone kable ładowania DC i gniazda ładowania pojazdu

Każdego dnia nasze zespoły projektowe pracują nad kolejnymi innowacjami produktowymi dla North American Charging Standard. Tutaj znajdziesz przegląd, kiedy możesz spodziewać się produktów NACS od Phoenix Contact:

  • Chłodzone cieczą kable NACS do ładowania DC o natężeniu ponad 600 A będą dostępne najprawdopodobniej od 3. kwartału 2026 roku.
  • Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu NACS do pojazdów użytkowych, maszyn mobilnych i sektora transportowego będą dostępne w różnych klasach mocy najprawdopodobniej od 3. kwartału 2026 roku.

FAQ na temat NACS

Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS
Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS
Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS
Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS
Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS

NACS to skrót od North American Charging Standard, który został stworzony przez Teslę. Od końca 2023 roku został znormalizowany jako SAE J3400 i łączy ładowanie pojazdów elektrycznych prądem przemiennym i stałym w jednym kompaktowym wtyku. NACS został przyjęty przez prawie wszystkich producentów samochodów na rynku USA, takich jak Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian i Volvo, a także jest uważany za przyszły standard infrastruktury ładowania w Ameryce Północnej, zwłaszcza w USA, Kanadzie i Meksyku. Na przykład sieci ładowania Electrify America i Electrify Canada przechodzą na NACS.

Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS

Kable ładowania z wtykiem NACS umożliwiają ładowanie prądem przemiennym i stałym pojazdów elektrycznych z gniazdami ładowania DC zgodnymi z normą SAE J3400. Kable ładowania NACS mogą przesyłać napięcia do 1.000 V i prądy 500 A lub większe. Wtyk ładowania jest bardziej kompaktowy i ergonomiczny niż wtyk CCS typu 1, a do ładowania pojazdów elektrycznych z gniazdem NACS nie jest wymagana przejściówka z NACS na CCS1. Phoenix Contact jest dostawcą wytrzymałych, certyfikowanych przez UL-2251 kabli ładowania NACS przeznaczonych do użytku przemysłowego.

Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS

Gniazdo ładowania NACS to interfejs po stronie pojazdu, który umożliwia ładowanie za pomocą wtyku NACS zgodnego z normą SAE J3400. Obsługuje zarówno ładowanie prądem przemiennym, jak i stałym i jest przeznaczone do wysokich napięć do 1.000 V i prądów 800 A lub więcej. Gniazda ładowania NACS, takie jak te od Phoenix Contact, są certyfikowane zgodnie z UL 2251 i IEC 62196-1 i oferują wysoki stopień ochrony IP67 i IP6K9K. Ich kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność sprawiają, że są szczególnie odpowiednie dla nowoczesnych pojazdów elektrycznych i przyszłych zastosowań wysokiej mocy, np. do pojazdów użytkowych.

Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat NACS

Jako doświadczony, wieloletni specjalista w dziedzinie technologii ładowania i elektromobilności, Phoenix Contact oferuje wtyki i gniazda ładowania NACS z certyfikatem UL-2251 i zgodne z SAE-J3400 do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym i stałym. Producenci infrastruktury ładowania i pojazdów otrzymują produkty o wyjątkowo wysokiej jakości, bezpieczeństwie i trwałości. Solidna, ergonomiczna konstrukcja, wysoka obciążalność prądowa i możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań zapewniają niezawodne rozwiązania techniczne i zapewniają wysoki komfort ładowania.

Siedziba Phoenix Contact E-Mobility GmbH w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.

Logo sieci mobilności elektrycznej CharIN

Współtwórca standardów i norm Jesteśmy członkiem-założycielem CharIN

Wraz z wiodącymi producentami samochodów oraz TÜV Süd jesteśmy od 2015 roku jednym z założycieli CharIN (Charging Interface Initiative). Zrzeszająca ponad 300 członków organizacja jest wiodącym na świecie stowarzyszeniem promującym jednolite standardy ładowania, takie jak Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) i Megawatt Charging System (MCS) dla pojazdów wszystkich typów.