Rozwiązania dla producentów techniki chłodzenia Energochłonne systemy, rozpraszanie ciepła i monitorowanie w czasie rzeczywistym to kluczowe wyzwania związane z chłodzeniem w centrach obliczeniowych. Phoenix Contact oferuje skalowalne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo zasilania, efektywność energetyczną i zgodność z przepisami.
Rosnące wymagania dotyczące chłodzenia centrów danych
Chłodzenie odpowiada nawet za 40% kosztów energii w centrach danych, co odpowiada globalnemu zużyciu energii elektrycznej na poziomie około 3%. UE wymaga PUE poniżej 1,3 do 2030 r. Nowe technologie, takie jak chłodzenie cieczą i chłodzenie imersyjne, wymagają inteligentnej automatyzacji.
Phoenix Contact odpowiada na kluczowe wyzwania stojące przed producentami systemów chłodzenia, oferując rozwiązania w następujących obszarach:
- Power Reliability
- Zarządzanie energią
- Technologia automatyzacji
- Technika przyłączeniowa
Nasze technologie w technice chłodzenia
Niezawodne zasilanie zapewniające stabilne chłodzenie
Nieprzerwane chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania centrów danych. Awarie zasilania, wahania napięcia lub przepięcia mogą paraliżować systemy chłodzenia i prowadzić do kosztownych awarii. Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania Power Reliability z ochroną przed przepięciami, ochroną urządzeń i zasilaczami. W ten sposób zapewniamy ciągłe zasilanie systemów chłodzenia i minimalizujemy ryzyko, takie jak utrata danych lub przestoje systemu.
Precyzyjna technika pomiarowa jako podstawa wydajnego chłodzenia
Precyzyjne monitorowanie jest kluczem do optymalizacji procesów chłodzenia w centrach danych. Phoenix Contact oferuje kompleksowy ekosystem monitorowania, który obejmuje zarówno kompaktowe liczniki energii i przekładniki prądowe, jak i oprogramowanie w chmurze. Nasze rozwiązania umożliwiają rejestrowanie prądu, napięcia i mocy w czasie rzeczywistym. Obsługują one protokoły Modbus, PROFINET i OPC UA. Integracja z istniejącymi systemami jest łatwa do wykonania. Integracja jest również możliwa podczas pracy. W ten sposób tworzymy przejrzystość, zwiększamy efektywność energetyczną i spełniamy wymogi regulacyjne, takie jak ISO 50001 i PUE < 1,3.
Automatyzacja inteligentnych procesów chłodzenia
Oferujemy kompleksowe portfolio automatyki dla infrastruktury chłodzenia centrów obliczeniowych, od poziomu obiektu do poziomu sterowania. Dzięki modułowym systemom sterowania, skonfigurowanym wstępnie rozwiązaniom szaf sterowniczych i otwartym interfejsom (np. Modbus, PROFINET, OPC UA) umożliwiamy prostą integrację z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem i energią. Nasze rozwiązania wspierają zdecentralizowaną automatyzację, konserwację profilaktyczną i diagnostykę w czasie rzeczywistym, zapewniając maksymalną dyspozycyjność systemu i efektywność energetyczną. Dzięki temu technika chłodzenia jest nie tylko bardziej niezawodna, ale także przyszłościowa.
Solidne złącza dla modułowej infrastruktury chłodzenia
Aby zapewnić niezawodną dystrybucję zasilania w systemach chłodzenia centrów danych, Phoenix Contact oferuje szeroką gamę złączy danych, sygnałów i zasilania, w tym złącza przemysłowe do pracy w trudnych warunkach. Złącza umożliwiają szybki montaż, ułatwiają instalację i poprawiają efektywność okablowania w połączeniu z kompaktową konstrukcją. Zoptymalizowana technologia styków minimalizuje rezystancję elektryczną, co przekłada się na niższe straty energii i bardziej zrównoważoną eksploatację.
Referencje
Chłodzenie w centrum danych NOVVA
Serwery wymagają ogromnych ilości wody do chłodzenia. Zużycie może sięgać nawet kilku milionów litrów dziennie. Film pokazuje, w jaki sposób NOVVA Data Center toruje nową drogę. Zamiast polegać na chłodzeniu wyparnym zużywającym ogromne ilości wody, NOVVA wykorzystuje innowacyjny, bezwodny system chłodzenia. Rezultat: ponad 300 milionów galonów wody (1,1 miliarda litrów) oszczędzanych rocznie w kilku lokalizacjach. Technologia ta jest nie tylko bardziej wydajna, ale także stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się, w jaki sposób Phoenix Contact pomaga uczynić infrastrukturę cyfrową bardziej przyjazną dla środowiska.