Doświadczaj, odkrywaj i poznawaj przyszłość:

Jak niezawodne są odnawialne źródła energii? Skąd czerpiemy energię, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr? Dlaczego istnieją różne sposoby ładowania samochodu elektrycznego? A jak zielony prąd trafia faktycznie do samochodu, do budynku czy do produkcji?

Odpowiedzi na te i inne ekscytujące pytania można znaleźć w naszym All Electric Society Park: dowiedz się w Blombergu, jak energia jest wytwarzana, przechowywana, dystrybuowana i jak optymalizuje się jej zużycie – i jak wszystkie te obszary są ze sobą powiązane.

Pierwsze wrażenia z parku All Electric Society

Widok szczegółowy parku All Electric Society
Widok parku All Electric Society
Trackery solarne w parku All Electric Society
Widok parku All Electric Society w nocy
Cube i pawilon All Electric Society
Wiesz o tym?
Dlaczego energia jest nieskończona
Czy wiesz, że energii nie można zużyć? Z fizycznego punktu widzenia energia ulega tylko przemianie, a więc nie znika. Na przykład energia elektryczna w suszarce do włosów jest zamieniana na ciepło i energię kinetyczną wentylatora, którą można następnie wykorzystać do suszenia włosów.
Turbina wiatrowa i system fotowoltaiczny

Czym jest All Electric Society?

All Electric Society opisuje opartą na naukowych podstawach wizję świata neutralnego pod względem emisji CO₂ i rozwijającego się w sposób zrównoważony. Pierwsze podejścia do tego zostały sformułowane już w latach 70.

W All Electric Society wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Nie są wykorzystywane paliwa kopalne. Zrównoważone działanie nie oznacza automatycznie jedynie rezygnacji. Chodzi raczej o zapewnienie optymalnego wykorzystania istniejących zasobów i ich równego dostępu dla wszystkich ludzi na świecie.

Jest to możliwe dzięki tzw. łączeniu sektorów energii: połączeniu wszystkich istotnych obszarów życia i pracy, takich jak mobilność, energia, infrastruktura i przemysł, w celu stworzenia całościowego systemu. W tym przypadku zielona energia jest dystrybuowana zgodnie z zapotrzebowaniem i w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu energia jest zawsze dostępna tam, gdzie jest potrzebna.

Interaktywne doświadczenia w parku

Aplikacje w parku All Electric Society

W naszym All Electric Society Park prezentujemy na interaktywnych stacjach wiele sposobów, w jaki energia odnawialna może być wytwarzana, przekształcana, przechowywana, dystrybuowana i wykorzystywana. W tym celu wykorzystujemy zarówno samodzielnie wytworzoną zieloną energię elektryczną, jak i energię cieplną pochodzącą z pomp ciepła lub procesów konwersji.

W ten sposób wytwarzamy odnawialną energię elektryczną ze słońca i wiatru. Nowoczesne systemy baterii i syntezy wodoru pozwalają nam przechowywać cenną energię i dzięki temu mieć ją do dyspozycji później. Efektywne wykorzystanie tej energii pokazujemy w konkretny i namacalny sposób na przykładzie elektromobilności, inteligentnych budynków, infrastruktury transportowej i urządzeń produkcyjnych. Dowiesz się również, jak możemy wspólnie w sposób zrównoważony korzystać z cennego zasobu, jakim jest woda.
Wszystkie te ekscytujące tematy znajdziesz w dużych, przezroczystych kostkach rozrzuconych po całym terenie. Nasze szklane kostki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były interaktywne i zrozumiałe oraz zapraszały do przyłączenia się i odkrywania!

Daj się wciągnąć w ekscytujący świat energii i dowiedz się o istniejących już dziś możliwościach technicznych, które pozwolą rozwiązać główne zadania jutra i ukształtować nasz dzisiejszy świat tak, aby w przyszłości był on bardziej przyjazny do życia i zrównoważony dla nas wszystkich.
W pawilonie All Electric Society dowiesz się więcej o tej wizji przyszłości i o tym, jak All Electric Society Park przedstawia tę wielką ideę w małej skali. Jesteśmy przekonani, że oprócz zaangażowania nas wszystkich, klucz do zrównoważonego świata leży w rozwiązaniach technicznych dla przemysłu i społeczeństwa.

Świetna idea przyszłości, w kompaktowej postaci

Pawilon All Electric Society
Gondola turbiny wiatrowej w parku AES
Obszary tematyczne w parku AES
Widok parku AES
Pawilon All Electric Society

oferuje park All Electric Society. Centralnym punktem parku jest pawilon All Electric Society, w którym Phoenix Contact pokazuje, co rozumie pod tym pojęciem i jak łączenie sektorów energii przyczynia się do optymalnego przepływu energii odnawialnej.

Gondola turbiny wiatrowej w parku AES

Zapewnia pracę turbiny wiatrowej na wysokości: gondola. Zazwyczaj ten wrażliwy obszar jest dostępny tylko dla specjalistów, ale w naszym parku każdy może przyjrzeć się z bliska maszynowni oraz wejść do środka.

Obszary tematyczne w parku AES

Interaktywne szklane sześciany rozrzucone na terenie obiektu pozwalają zwiedzającym w zabawny sposób doświadczyć tematów związanych z All Electric Society. Wszystkie kostki są inteligentnie połączone ze sobą w sieć. Oznacza to, że zawsze wiadomo, ile energii jest dostępne i gdzie jest ona potrzebna.

Widok parku AES

Ponad 500 paneli fotowoltaicznych w parku All Electric Society zapewnia jego całkowite zaopatrzenie w energię odnawialną. Oprócz modułów dachowych czy paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z oknami, w chodnikach znajduje się 26 m² nawierzchni solarnych.

Dlaczego musisz koniecznie zobaczyć All Electric Society Park?

  • Ponieważ można doświadczyć na rzeczywistych aplikacjach, jak wspólnie poradzimy sobie z transformacją energetyczną
  • Ponieważ można zobaczyć, co już dziś jest technicznie wykonalne i jakie różnorodne możliwości istnieją w przemyśle, aby stać się bardziej zrównoważonym
  • Ponieważ możesz po prostu przyłączyć się i odkrywać: dzięki interaktywnym elementom staniesz się częścią przepływu energii
  • Ponieważ w naszym All Electric Society Park spotkasz ludzi, którzy pomagają kształtować przyszłość – i zawsze możesz czegoś doświadczyć!

Zaplanuj z nami swoją wizytę

  • Godziny otwarcia Pawilon i kostki All Electric Society: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 – 21:00.
  • Teren All Electric Society Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać w dowolnym czasie.
  • Wstęp: Zwiedzanie jest bezpłatne.
  • Grupa docelowa: Park jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Wyjaśnienia dotyczące aplikacji zostały opracowane w szczególności w celu ułatwienia dzieciom i osobom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy zrozumienia tematów związanych z All Electric Society.
  • Adres: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Częste pytania

Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Parking przy parku All Electric Society
Miejsca parkingowe z punktami ładowania samochodów elektrycznych w parku All Electric Society
Kostka ze znakiem zapytania

Tak. Dostęp jest możliwy również z wózkami inwalidzkimi, wózkami dziecięcymi itp.

Kostka ze znakiem zapytania

Nie. W parku All Electric Society podstawy zrównoważonego i przyjaznego do życia świata są wyjaśnione w taki sposób, że rozwiązania techniczne można zrozumieć nawet bez specjalistycznej wiedzy.

Kostka ze znakiem zapytania

Tak. Bezpośrednio przy parku All Electric Society znajdują się przystanki autobusów komunikacji miejskiej. Kursuje tu linia 732. Najbliższe stacje kolejowe to Schieder-Schwalenberg i Bad Pyrmont.

Parking przy parku All Electric Society

Można dojechać przez Schieder-Schwalenberg i Blombergu. Na miejscu jest wystarczająca liczba miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów.

Pobierz plan sytuacyjny
Miejsca parkingowe z punktami ładowania samochodów elektrycznych w parku All Electric Society

Tak. Dostępnych jest kilka stacji ładowania AC.