All Electric Society
Wizja przyszłości All Electric Society opisuje świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. Oprócz konsekwentnego wytwarzania i wykorzystywania energii odnawialnej, kluczem do zrównoważonej przyszłości jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną poprzez działania zwiększające efektywność oraz tworzenie inteligentnych i połączonych w sieć systemów.
W celu wykorzystania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych zgodnie z zapotrzebowaniem, konieczne są rozwiązania i technologie w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji w celu realizacji łączenia sektorów energii.
Park All Electric Society Zrównoważony świat jutra, technologie dnia dzisiejszego
Od 1 września 2023 r. w parku All Electric Society w Blombergu będzie można zobaczyć, jak społeczeństwo elektryczne staje się rzeczywistością. Prawdziwe zastosowania łączenia sektorów energii są tam wyjaśnione w sposób jasny i zapewniają zrównoważoną przyszłość.
Połączenie sił: z All Electric Society Alliance
Aby wizja All Electric Society stała się rzeczywistością, podmioty ze świata nauki, polityki, biznesu i przemysłu muszą ze sobą współpracować. Aby wykorzystać ogromne możliwości związane z oszczędzającą zasoby transformacją energetyczną w sektorach przemysłu, energetyki, infrastruktury i mobilności, Phoenix Contact aktywnie łączy siły z innymi graczami: Dzięki All Electric Society Alliance chcielibyśmy połączyć siły z Centrum Kompetencji All Electric Society uczelni Westsächsische Hochschule Zwickau i innymi innowatorami transformacji, aby zrealizować wizję przyszłości dzięki know-how, produktom i rozwiązaniom.
Głównymi celami sojuszu, który opiera się na partnerskiej współpracy, są:
- Wspólna realizacja projektów z centrum kompetencyjnym All Electric Society
- Zintegrowana, naukowa współpraca wszystkich partnerów
- Interdyscyplinarny rozwój młodych profesjonalistów
Oprócz Westsächsische Hochschule Zwickau i Phoenix Contact, członkami założycielami All Electric Society Alliance są BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, miasto Zwickau i Volkswagen Sachsen GmbH.
Łączenie sektorów energii
W łączeniu sektorów energii wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii są traktowane jako całościowy system. W tym celu poszczególne sektory wymieniają między sobą energię, tak aby była ona dostępna w odpowiedniej postaci tam, gdzie jest potrzebna. Dzięki gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zużycia i wytwarzania energii można optymalnie sterować przepływem energii.
Oznacza to, że sektory muszą być połączone zarówno do celów technicznych, jak i komunikacji. Znormalizowane protokoły komunikacyjne w różnych sieciach umożliwiają niezbędną komunikację między systemami. Zasada łączenia sektorów energii działa zarówno w małej skali, np. w obrębie firmy, jak i między firmami. Phoenix Contact oferuje produkty, rozwiązania i usługi w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji w sektorach energii, przemysłu, infrastruktury i mobilności.
Kluczowe technologie dla elektryfikacji
Niezawodne rozwiązania do zasilania pozwalają uniknąć uszkodzenia i awarii sieci Gwarancja wysokiej dyspozycyjności systemu
W miarę wzrostu stopnia elektryfikacji i automatyzacji sektorów zwiększa się zależność od niezawodnych rozwiązań zasilania. Do bezpiecznego zasilania i połączenia sektorów energii oferujemy rozwiązania dla wszystkich aplikacji, obejmujące ochronę przed przepięciami, moduły UPS, moduły redundancyjne i odpowiednie wyłączniki.
Efektywność produkcji szaf sterowniczych przyspiesza łączenie sektorów energii Elektryfikacja nie powiedzie się bez inteligentnych rozwiązań produkcyjnych
Masowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury do dystrybucji i magazynowania wytwarzanej lokalnie energii odnawialnej oraz elektryfikacja wszystkich sektorów prowadzi do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na rozdzielnice. Trudno ją pokryć przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji. Potrzebne są rozwiązania w dziedzinie Efficient Engineering and Smart Production. Przyczyniają się one w decydujący sposób do niezbędnego zwiększenia efektywności produkcji szaf sterowniczych, a tym samym do szybszej realizacji łączenia sektorów energii.
Kluczowe technologie dla sieci
Ethernet jednoparowy umożliwia komunikację IIot z poziomem obiektu Szybkie przesyłanie danych z mniejszym wykorzystaniem zasobów
Automatyzacja to klucz do zwiększenia efektywności energetycznej sektorów. Wiąże się to z włączaniem wszystkich maszyn, urządzeń, czujników i elementów wykonawczych do sieci przemysłowego internetu rzeczy. Ethernet jednoparowy (SPE) zapewnia kompleksową komunikację Ethernet. Ethernet jednoparowy umożliwia równoległe, efektywne przesyłanie danych i zasilanie. Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu tylko jednej pary przewodów od czujnika do chmury.
Niezawodna komunikacja dzięki 5G Sieć w obrębie oraz między wszystkimi sektorami
Niezawodna sieć to podstawa łączenia sektorów energii.
Technologia szerokopasmowa 5G umożliwia komunikację bezprzewodową w obrębie oraz między wszystkimi sektorami: o wysokiej przepustowości, dużej liczbie urządzeń i ekstremalnie krótkich czasach opóźnienia. Inteligentna komunikacja 5G między maszynami a aplikacjami zabezpiecza bardziej autonomiczne i efektywniejsze procesy, od produkcji po logistykę.
Kluczowe technologie dla automatyzacji
Przyszłościowe rozwiązania automatyzacyjne dzięki otwartej technice sterowania Korzystanie z kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT
Aby umożliwić kompleksową automatyzację sektorów, technika sterowania musi rozwijać się poza granice poszczególnych obszarów zastosowania. Umożliwia to otwarta technika sterowania PLCnext Technology, niezależnie od sprzętu i języków programowania. Ponadto umożliwia wykorzystanie kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT, co pozwala na szybszą realizację i ciągły rozwój inteligentnych rozwiązań.
Rozwiązania dla sektora energetycznego
Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci obniżają przeszkody dla transformacji energetycznej Szybsze podłączanie systemów fotowoltaicznych do sieci
Rozproszone systemy fotowoltaiczne przyczyniają się w All Electric Society do zapewnienia niezawodności zasilania. Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie podłączenie do sieci nowych systemów bez zbędnej biurokracji i długiego oczekiwania na certyfikat zgodności z siecią. Dzięki nim droga w kierunku transformacji energetycznej jest nie tylko łatwiejsza, ale i krótsza.
Rozwiązania dla sektora przemysłowego
Centralny dostęp do danych ułatwia zarządzanie cyfrową fabryką Bezpieczne rozwiązania w chmurze do zwiększenia efektywności niezależnie od lokalizacji
Kompleksowe gromadzenie i analizowanie danych jest podstawą łączenia sektorów energii i produkcji gospodarczej. Wyniki można wykorzystać do zwiększenia efektywności produkcji we wszystkich obszarach, od czasu wykorzystania maszyn po zarządzanie energią. Dzięki centralnej rejestracji za pośrednictwem bezpiecznych rozwiązań chmurowych wytwarzanie, magazynowanie i zużycie energii można optymalnie zbilansować nie tylko dla pojedynczej fabryki, ale dla całych sieci przemysłowych. Większa wydajność produkcji.
Rozwiązania dla sektora infrastruktury
Właściwe dane jako początek efektywnej infrastruktury Zmniejszone zużycie energii przez inteligentne budynki i trasy komunikacyjne
System fotowoltaiczny na dachu, agregat kogeneracyjny w piwnicy, stacja ładowania przed drzwiami: w nowoczesnych budynkach łączenie sektorów energii staje się już rzeczywistością. Ponadto latarnie dopasowują intensywność światła do aktualnych warunków atmosferycznych, słonecznych oraz ruchu na drodze. Aby móc korzystać z systemów w sposób zautomatyzowany i efektywny energetycznie, trzeba mieć dostęp do różnych danych z systemów i czujników.
Rozwiązania dla sektora mobilności
Dzięki Vehicle-to-Grid (V2G) floty samochodów stają się rentownymi zasobnikami energii Wykorzystanie akumulatorów samochodów elektrycznych jako buforu prądu
Sterowniki ładowania CHARX control modular dla elektromobilności umożliwiają inteligentne ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych. Dodatkowo mogą również oddawać prąd do sieci, gdy jest to konieczne. Technologia ta nazywa się Vehicle-to-Grid (V2G). W normie ISO 15118 określono odpowiednie wymagania techniczne i warunki. Sterownik CHARX control modular jest zgodny z tą normą i przygotowany do V2G.