Bramka NearFi

Bramki NearFi – bezstykowy przesył energii i danych

NearFi to nowa technologia bezstykowego przesyłu w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact. Dzięki komunikacji Ethernet niezależnie od protokołu technologia ta umożliwia elastyczne zastosowanie wszystkich protokołów Ethernet.

Bramki NearFi pozwalają na przesyłanie energii (24 V, 2 A) i danych Ethernet w czasie rzeczywistym (100 Mb/s, pełen dupleks) bezdotykowo przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Pozwala to na rezygnację z podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w aplikacjach przemysłowych oraz minimalizację kosztów przestojów.

Korzyści:

  • Bezstykowo, czyli bez zużycia i bezobsługowo
  • Komunikacja w sieci Ethernet w czasie rzeczywistym bez opóźnień i niezależnie od protokołu
  • Wysoka moc w kompaktowej obudowie
  • Elastyczność – wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania
  • Diagnostyka za pomocą widocznego dookoła pierścienia LED na obudowie
Transmisja bitowa z NearFi

Komunikacja NearFi w czasie rzeczywistym

Ethernet w czasie rzeczywistym

Bramki do przesyłu energii i danych przesyłają dane Ethernet w czasie rzeczywistym z prędkością do 100 Mb/s. Bramki są przy tym całkowicie transparentne dla protokołu, dzięki czemu mogą być używane wszystkie popularne protokoły Ethernet.

Ponadto bramki przesyłają energię indukcyjnie i mogą w ten sposób zasilać bezdotykowo inne urządzenia końcowe, np. stacje I/O, switche itp.

Animacja bramki NearFi na żywo
Animacja bramki NearFi na żywo YouTube

Technologia NearFi na filmie

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii bezstykowej transmisji w czasie rzeczywistym NearFi firmy Phoenix Contact, lecz nie masz ochoty czytać długich tekstów? Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

W naszej prezentacji pokażemy, jak zminimalizować koszty przestoju poprzez zastąpienie podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w aplikacjach przemysłowych bramkami NearFi.

Bramki NearFi używane w warunkach dużego zakurzenia i zabrudzenia

Wytrzymałe i wszechstronne

Bramki NearFi są odporne na kurz, pył i zabrudzenia

Tam, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca i ruchu, wibracje, pył i zabrudzenia, rotację i częsty kontakt tradycyjne technologie połączeń osiągają swoje granice, technologia NearFi umożliwia niepowodującą zużycia komunikację przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Ponadto możliwa jest również transmisja przez przestrzenie niemetaliczne, np. szkło, tworzywo sztuczne i drewno, co zapewnia szeroki zakres zastosowań.

Dzięki wytrzymałej obudowie IP65 ze złączami M12 do Ethernetu i zasilania bramki NearFi mogą być używane nawet w wymagającym środowisku.

Korzyść: Wysoka uniwersalność.

Bramka NearFi w pozycji kątowej

Bramki NearFi

Wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania

W przeciwieństwie do zwyczajnych złączy bramki NearFi mogą być prowadzone z dowolnego kierunku lub rotacyjnie względem siebie. Ponadto bramki nie muszą znajdować się dokładnie nad sobą, lecz mogą być przesunięte lub ustawione pod kątem.

Bramki wyróżniają się dużą uniwersalnością i elastycznością montażu. Można je montować za pomocą kołnierza montażowego i śrub M5 lub gwintów wewnętrznych i śrub M6.

Korzyść: Mniejsze wymagania dotyczące precyzji ruchu mechanicznego dwóch niezależnych części systemu.

Mężczyzna oglądający bramkę NearFi z widoczną dookoła sygnalizacją optyczną

Bramka główna i zdalna z pierścieniem LED do szybkiej diagnostyki

Łatwe uruchamianie i diagnozowanie

Do transmisji są potrzebne zawsze dwa urządzenia: bramka bazowa i bramka zdalna. Bramki nie wymagają konfiguracji i są tak łatwe w użyciu, jak zwyczajne złącze. Zintegrowana pomoc do ustawiania sygnalizuje, że urządzenia są optymalnie połączone.

Mocne diody LED na obwodzie sygnalizują optycznie gotowość łącza z dowolnego kąta. Wyjście cyfrowe umożliwia dodatkowo diagnostykę bramek przez nadrzędny układ sterowania. Wejście cyfrowe w bramce bazowej umożliwia zdefiniowane włączanie i wyłączanie bramki zdalnej.

Typowe obszary zastosowania bramek NearFi

Roboty w fabryce samochodów
Systemy transportu materiału
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)
Roboty manipulacyjne i roboty lekkie
Systemy do pomieszczeń Clean Room
Roboty w fabryce samochodów

W aplikacjach wymagających częstej konserwacji, takich jak wymiana narzędzi w robotach, bramki NearFi mogą zastąpić z powodzeniem podatne na zużycie i wymagające częstej konserwacji złącza oraz zminimalizować koszty przestojów.

Systemy transportu materiału

Bramki NearFi umożliwiają bezstykową komunikację między nośnikami przedmiotów obrabianych i stacjami obróbki. Zastąp pierścienie ślizgowe w stołach obrotowych niezużywającymi się bramkami.

Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)

Bramki NearFi można łatwo i szybko zainstalować w bezzałogowym systemie transportowym (AGVS), aby przesyłać bezstykowo energię i dane między stacjami ładowania a systemem transportowym.

Roboty manipulacyjne i roboty lekkie

Używaj bramek NearFi do bezstykowego dokowania robota na stanowisku, rezygnując z podatnych na zużycie złączy.

Systemy do pomieszczeń Clean Room

Bramki NearFi mogą służyć do komunikacji w systemach Clean Room. Transmisja bezstykowa pozwala na uniknięcie zabrudzenia złączy.

Bramki NearFi podczas wymiany narzędzia w robocie

Wymiana narzędzi w robocie przemysłowym

Bramki NearFi podczas wymiany narzędzia w robocie

W różnych aplikacjach, np. przy wymianie narzędzi w robotach, żywotność złączy jest ograniczona. Przy wymianie narzędzi w robotach złącza są podłączane i odłączane niekiedy nawet kilkaset razy dziennie.

Może dojść do uszkodzenia, zabrudzenia lub wygięcia styków. Prowadzi to do nieplanowanych lub nieprzewidzianych przestojów produkcyjnych i częstszych napraw. Koszty mogą być często niebagatelne. Doskonałą alternatywę stanowią tu bramki NearFi do komunikacji bezstykowej.