automatyk przy szafie sterowniczej

Beststellery automatyki TOP produktów dostępnych w sklepach autoryzowanych dystrybutorów.

Poznaj TOP najpopularniejszych produktów automatyki dostępnych w dystrybucji
Teraz kupisz niezawodne komponenty sieci przemysłowych u ulubionego dostawcy.
Poznaj bestselery automatyki i kup online.

  • dostępne w sklepach dystrybutorów: Alfa Elektro, ELTRON lub TIM.
  • atrakcyjne ceny
  • wsparcie techniczne zapewnione przez Phoenix Contact
Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1005N

Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1005N

Wąski switch Ethernetowy, 5 portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS.

Zalety:

  • Ethernet/IP oraz PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
  • Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
  • Możliwość montażu w 5 dowolnych pozycjach

Nr katalogowy 1085039

Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1008N

Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1008N

Wąski switch Ethernetowy, 8 portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS.

Zalety:

  • Ethernet/IP oraz PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
  • Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
  • Możliwość montażu w 5 dowolnych pozycjach

Nr katalogowy 1085256

 Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1016N

Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1016N

Wąski switch Ethernetowy, 16 portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Zalety:

  • Ethernet/IP oraz PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
  • Możliwość montażu w 5 dowolnych pozycjach
  • Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az

Nr katalogowy 1085255

Wtyk magistrali D-SUB - SUBCON 15/M-SH

Wtyk magistrali D-SUB - SUBCON 15/M-SH

Wtyk D-SUB, 15-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,14,15 na śrubowe złącza przyłącz.

Zalety:

  • Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
  • Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
  • Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Nr katalogowy 2761606

Wtyk magistrali D-SUB-SUBCON-PLUS-M/AX 9

Wtyk magistrali D-SUB-SUBCON-PLUS-M/AX 9

Wtyk D-SUB, 9-biegunowy, styk męski, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabla, typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie biegunów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złącze śrubowe

Zalety:

  • Oddzielne złącza dla każdego przewodu
  • Duża szybkość transmisji
  • Nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko)

Nr katalogowy 2904467

Wtyk magistrali D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2

Wtyk magistrali D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2

Wtyk D-SUB, 9-bieg.., wtyk, doprowadzenie kabli pod kątem 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe.

Zalety:

  • Metalizowana obudowa zapewniająca wysoką odporność na zakłócenia przy maksymalnej prędkości transmisji
  • Podłączany opornik zakończeniowy
  • Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485

Nr katalogowy 2708232

PP-RJ-RJ-F panel krosowniczy

Panel krosowniczy – PP-RJ-RJ-F

Dwa złącza żeńskie RJ45, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami

Zalety:

  • Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej
  • Opatentowany system monitorowania prądu ekranu
  • Wbudowana ochrona przed przepięciami

Nr katalogowy: 2703020

Panel krosowniczy – PP-RJ-IDC

Panel krosowniczy – PP-RJ-IDC

Złącze żeńskie RJ45 na złączki szynowe IDC, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką.

  • Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej
  • Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu
  • Złączki z techniką zacisku samonacinającego IDC umożliwiają podłączanie przewodów bez użycia narzędzi i bez konieczności odizolowania przewodów jednożyłowych

Nr katalogowy: 2703019

Webinaria i szkolenia
Webinary i szkolenia
Skorzystaj z wiedzy ekspertów! Tu znajdziesz bezpłatne webinaria i szkolenia tematyczne - online i stacjonarnie. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy doborze rozwiązań, poznasz praktyczne przykłady aplikacyjne.
Zobacz harmonogram
Webinaria i szkolenia - skorzystaj z wiedzy ekspertów

Klienci doceniają rozwiązania szybkie do zainstalowania, łatwe do obsługi oraz niezawodne w działaniu. Pomagamy w doborze właściwych rozwiązań, które spełnią wymagania zarówno prostych, jak i zaawansowanych aplikacji.

Kamil Wachowicz - Phoenix Contact, Menadżer Produktu – Produkty i Aplikacje Automatyki
Kamil Wachowicz